17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適用容器サイズ

    ~mm
  • 内径D(mm)

    ~mm
  • 高さH1(mm)

    ~mm
  • 全高H2(mm)

    ~mm
  • 車輪径Φ(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-30~47

通常単価(税別)
30,06346,129
税込単価
33,06950,742
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

容器の移動に便利なストッパー付き運搬用台車。【材質】台車:SUS304 キャスター金具:SUS304

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図(KMS-30~47)

製品仕様

  • 台車:SUS304
  • キャスター金具:SUS304
  • ストッパー:6ナイロン+30%ガラス繊維
  • キャスター車輪:ナイロンウレタン車
  • ボルト、ナット:SUS304
  • 自在キャスター4個(内ストッパー付2個)

規格表

型番適用容器内径高さ全高車輪径耐荷重
サイズDH1H2φkg
KMS-30303069312565227
KMS-33333359312565227
KMS-36363679312565227
KMS-39393949312565227
KMS-434343710113675259
KMS-4747/47H47710113675259

商品特長詳細

ステンレス容器の移動や運搬が簡単なステンレス容器専用運搬台車、車輪は床を痛めにくいナイロンウレタン製

KMS-30~47

選定サポート情報

特注加工の一例

特注加工の一例

  • 水抜き穴加工、取っ手の取付、切り欠き加工、車輪の外側への取付

型番リスト

表示件数

適用容器サイズ

内径D

(mm)

高さH1

(mm)

全高H2

(mm)

車輪径Φ

(mm)

耐荷重

(kg)

トラスココード

最小発注数量
30
306
93
125
65
227
398-2441
1個
33
335
93
125
65
227
398-2459
1個
36
367
93
125
65
227
398-2467
1個
39
394
93
125
65
227
398-2475
1個
43
437
101
136
75
259
398-2483
1個
47/47H
477
101
136
75
259
398-2491
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,063
( 33,069 )
6日目
30,741
( 33,815 )
6日目
34,869
( 38,356 )
6日目
32,787
( 36,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,923
( 35,115 )
6日目
46,129
( 50,742 )
6日目

詳細情報

基本情報

容器の移動に便利なストッパー付き運搬用台車。【材質】台車:SUS304 キャスター金具:SUS304

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-30~47のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ボールバルブ付きタンクの台車に使用
5
満足度:5.0
サイズがきっちりでキャスターもしっかりした物を使用されているので安定して移動できます、タンクも含めて大変良い商品と思って...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q型式の【KM】と【KMS】の違いってなんですか。
A
キャスターの材質が異なります。【KM】(金具:SSユニクロームメッキ/車輪:ゴム車)【KMS】(金具:SUS304/車輪:ナイロンウレタン車/ストッパー:6ナイロンと30%ガラス繊維)
Qテーパー容器に使用できますか。
A
使用出来ません。テーパー容器(TP)専用の台車があります。【KM-TP】【KMS-TP】

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-30~47
運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-565~77H
運搬用台車(SSゴム車) KM-30~47
テーパー型容器用専用台車(SUSウレタン車) KMS-TP
運搬用台車(SSゴム車) KM-565~77H
テーパー型容器用専用台車(SSゴム車) KM-TP
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格30,063-89,8259,021 -42,345 -62,39228,692 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目6日目6日目6日目6日目
種類タンク用台車タンク用台車タンク用台車タンク用台車タンク用台車タンク用台車
よく一緒に購入される商品

タンク関連部品カテゴリの売れ筋ランキング