メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

KM-565/635
| 型番 | 適用容器 サイズ | 内径 D | 高さ H1 | 全高 H2 | 車輪径 φ | 耐荷重 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-565 | 565/565H | 578 | 135 | 170 | 100 | 390 |
| KM-635 | 635 | 650 | 170 | 205 | 125 | 489 |
| KM-77 | 77 | 785 | 170 | 205 | 125 | 489 |
| KM-77H | 77H | 785 | 194 | 229 | 130 | 652 |



特注加工の一例
容器の移動に便利なストッパー付き運搬用台車。
【特長】
・ストッパー付キャスターで台車を固定可能。(4輪のうち2輪にストッパーが付いており)
・ストレート容器(ST/CTH/CTB/STB/SMA)の専用台車。
・強度重視のアングルタイプ。
【用途】
・重たい容器の工程間の移動に便利。

MONOVATE(旧:日東金属工業)
運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-565~77H
【KMS-565~77H】<br>キャスターの金具がSUS製で車輪がウレタンの台車です。クリーンルームなどの使用環境に応じて選択します。

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-565(150L)~77H(500L)
【CTH-565(150L)~77H(500L)】<br>キャッチクリップとシリコンパッキンを使用した密閉タイプのステンレス容器です。密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(レバーバンド式) CTL-24(10L)~47H(100L)
【CTL】<br>ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる丸型ステンレス容器です。ワンタッチで簡単に密閉でき取り扱いが簡単です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
加圧タンク用リリーフ弁
5通常価格(税別):7,920円~

ミスミ
貫通継手
4.5通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
攪拌機用羽根
4.5通常価格(税別):1,600円~

LIQUID SYSTEM
リリーフ弁(BRVタイプ・SRVタイプ)
0通常価格(税別):10,532円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-30~47
5通常価格(税別):30,063円~

ミスミ
タンク用クランプ
4通常価格(税別):10,530円~

ミスミ
下限フロートスイッチ
4通常価格(税別):24,370円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
のぞき窓 NM
0通常価格(税別):14,502円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
レバーバンド【LB】
0通常価格(税別):9,793円~