17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • へルール

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

のぞき窓 NM

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法参考図

寸法参考図

製品仕様

  • 平パッキン:シリコンゴム
  • 窓:耐熱強化ガラス
  • へルール適用サイズ:1.5S、2S、3S、4S
  • ※へルール、クランプ、ヘルールガスケットは別売り。

規格表

型番へルール可視範囲D
NM-1.5S1.5S27
NM-2S2S41
NM-3S3S65
NM-4S4S90

使用例

可視用と明り取り用に2個取り付けると便利。
  • 可視用と明り取り用に2個取り付けると便利。

型番リスト

表示件数

へルール

RoHS?最小発注数量
1S
10
1個
2S
10
1個
3S
10
1個
4S
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,502
( 15,952 )
6日目
14,988
( 16,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,204
( 21,124 )
6日目
23,680
( 26,048 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルールに取付けるのぞき窓です。
・分解洗浄が出来、取り扱いが簡単です。
・窓枠の材質はSUS304。
・耐圧強度は0.18MPa。
【用途】
・容器内の状態を確認する際に便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

のぞき窓 NMのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qガラス以外の材質はありませんか。
A
特注にて対応致します。詳しくはVONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。
Q湿度や温度が高いのでガラスが曇ってしまうのですが、何かよいものはありませんか。
A
ワイパー付きのタイプをご提案いたします。詳しくはVONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
のぞき窓 NM
のぞき窓(一体型)【NMB】
ワイパー付のぞき窓【NMW】
ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】
のぞき窓(一体型)ライト・ケース付【NMB-LC】
のぞき窓(一体型)ライト・アーム付【NMB-LA】
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格14,502-45,382 -121,774 -161,470 -106,518 -76,995 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目6日目6日目6日目6日目
種類タンク用アクセサリ・関連機器タンク用アクセサリ・関連機器タンク用アクセサリ・関連機器タンク用アクセサリ・関連機器タンク用アクセサリ・関連機器タンク用アクセサリ・関連機器
材質SUS304SUS316LSUS304SUS316LSUS316LSUS316L
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク関連部品カテゴリの売れ筋ランキング