17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 容量(ℓ)

    ~mm
  • 内径D(φ)

    ~mm
  • 高さH(H1)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内

リブ付密閉容器 CTL-R

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法参考図

製品仕様

外観図

リブ付密閉容器 側部

リブ付密閉容器 側部

リブ付密閉容器 上部

リブ付密閉容器 上部

仕様

  • 本体・蓋・レバーバンド:SUS304
  • パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)

※ 取っ手はありません。

  • 容量:50、65、70、80、100、150、200L

規格表

型式容量重量内径高さ板厚
 LkgDH1t
CTL-R-43658.24304461.0
CTL-R-478010.84704661.2
CTL-R-47H10012.54705961.2
CTL-R-56515018.35655961.2
CTL-R-565H20023.25658961.2

長さの単位は(mm)

使用例

使用例

商品特長詳細

  • リブにより、リフターの取付位置を管理可能。
  • リブ部分がおおざっぱな容器内残量の目安になる。
  • 反転投入容器を反転リフター等にセットし反転させることで、内容物を簡単に投入可能。

型番リスト

表示件数

容量

(ℓ)

内径D

(φ)

高さH(H1)

(mm)

RoHS?最小発注数量
65
430
448
10
1個
80
470
468
10
1個
100
470
598
10
1個
150
565
598
10
1個
200
565
898
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,617
( 83,179 )
16日目
87,711
( 96,482 )
16日目
91,554
( 100,709 )
15日目
112,760
( 124,036 )
15日目
123,800
( 136,180 )
15日目

詳細情報

基本情報

反転リフターへ取付時の滑り止めにリブ加工(ヒモ出し)をしたレバーバンド式の密閉容器です。
【特長】
・容器の強度も向上させました。
・蓋はレバーバンドで絞めてあり、ワンタッチで開閉可能です。
・排出シュートとセットで反転排出容器になります。
・リブは反転リフターへの取り付け時に滑り止めになる他、構造上の補強の役割になります。
【用途】
・液体や粉体の保管に最適です。
・リフターを使えば、次工程に簡単に投入することが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リブ付密閉容器 CTL-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qリブの位置や間隔は変更できますか。
A
変更可能です。ご使用の機械等に合わせてオーダーメイド致します。
Q縁巻き部を全周溶接(カールシール)できますか。
A
可能です。サニタリー仕様で制作も可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リブ付密閉容器 CTL-R
ステンレス密閉容器目盛付(バンド式)【CTL-M】
シール座付ステンレス密閉容器(バンド式)【CTL-LZ】
テーパー型密閉容器(バンド式) TP-CTL
316L密閉容器(バンド式) CTL-316L
カラーパッキン付密閉容器【CTH】
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格75,617-24,719 -30,529 -22,659 -32,523 -14,176 -
通常出荷日15日目〜9日目8日目6日目6日目11日目〜
種類開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク
開放タンク タイプ密閉型密閉型密閉型密閉型 / テーパ型密閉型密閉型
撹拌機無し無し無し無し無し無し

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング