メカニカル部品技術窓口
第三者の接触防止、無断使用の防止が可能な施錠のできるステンレス容器です。【特長】・第3者の接触防止、無...
詳細を確認

南京錠拡大図
| 型式 | 容量 | 重量 | 内径 | 高さ | 板厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| L | kg | D | H | t | |
| CTLK-24 | 10 | 2.1 | 240 | 240 | 0.7 |
| CTLK-27 | 15 | 2.8 | 270 | 270 | 0.8 |
| CTLK-30 | 20 | 3.4 | 300 | 300 | 0.8 |
| CTLK-33 | 25 | 4.2 | 330 | 330 | 0.8 |
| CTLK-36 | 36 | 5.3 | 360 | 360 | 0.9 |
| CTLK-39 | 45 | 6.1 | 387 | 390 | 0.9 |
| CTLK-43 | 65 | 8.2 | 430 | 450 | 1.0 |
| CTLK-47 | 80 | 10.8 | 470 | 470 | 1.2 |
| CTLK-47H | 100 | 12.5 | 470 | 600 | 1.2 |
長さの単位は(mm)
原料を管理できる鍵付き容器が欲しいと要望があり製品化しました。
第三者の接触防止、無断使用の防止が可能な施錠のできるステンレス容器です。
【特長】
・第3者の接触防止、無断使用の防止になります。
・移動時の衝撃によるレバーバンドの脱落防止になります。
【用途】
・容器に保管している材料や原料の無断使用の防止に最適です。
・誤用防止として危険物(毒物、危険薬等)の保存用などに便利です。
・河豚(フグ)のワタなど毒性部分の保管容器などに便利です。

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(レバーバンド式) CTL-24(10L)~47H(100L)
【CTL】<br>ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる丸型ステンレス容器です。ワンタッチで簡単に密閉でき取り扱いが簡単です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
開放タンク 密閉型キャッチクリップ 出口形状選択タイプ -下排出/横排出-
4
MONOVATE(旧:日東金属工業)
投入用ステンレスホッパー(ヘルール)【THT】
0通常価格(税別):38,295円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ボールバルブ付密閉容器 CTHV
5通常価格(税別):43,018円~

ミスミ
密閉蓋用パッキン
0通常価格(税別):2,770円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)
0通常価格(税別):12,490円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
A型シリコンパッキン PQA
0通常価格(税別):2,002円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
蛇口付汎用容器 ST-W
0通常価格(税別):27,335円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレスバット
0通常価格(税別):9,292円~

ミスミ
攪拌機用羽根
4.5通常価格(税別):1,600円~