17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 容量(ℓ)

    ~mm
  • 内径D(φ)

    ~mm
  • 高さH(H1)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ボールバルブ付密閉容器 CTHV

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法参考図

製品仕様

外観図

ボールバルブ拡大図

ボールバルブ拡大図

ボールバルブ付密閉容器上部

ボールバルブ付密閉容器上部

仕様

  • 容器:SUS304
  • ニップル:SUS304
  • ボールバルブ:SCS14
  • 両ニップル:SUS304
  • ねじ込みエルボ:SUS305
  • パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)

※ 排出時は蓋を開けてください。密閉したままですと排出されにくくなります。

  • 容量:4、7、10、15、20、25、36、65、100L

規格表

型式容量内径高さバルブノズル長
 LDHサイズW
CTHV-1841801801/4B111
CTHV-2172102101/4B111
CTHV-24102402401/4B111
CTHV-27152702703/8B124
CTHV-30203003003/8B124
CTHV-33253303303/8B124
CTHV-36363603603/4B166
CTHV-43654304503/4B166
CTHV-47H1004706001B193

長さの単位は(mm)

商品特長詳細

容器運搬用台車(KMシリーズ)利用可能。ノズルは干渉しない。

容器運搬用台車(KMシリーズ)利用可能。ノズルは干渉しない。

型番リスト

表示件数

容量

(ℓ)

内径D

(φ)

高さH(H1)

(mm)

最小発注数量
4
180
180
1個
7
210
210
1個
10
240
240
1個
15
270
270
1個
20
300
300
1個
25
330
330
1個
36
360
360
1個
65
430
450
1個
100
470
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,018
( 47,320 )
6日目
43,069
( 47,376 )
6日目
52,229
( 57,452 )
6日目
61,478
( 67,626 )
6日目
59,873
( 65,860 )
6日目
67,542
( 74,296 )
6日目
76,173
( 83,790 )
6日目
89,221
( 98,143 )
6日目
105,479
( 116,027 )
6日目

詳細情報

基本情報

バルブもSUS製で小分けをするのに便利な密閉容器です。
【特長】
・小分けをするのに便利です。
・バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFE の為耐薬品性に優れています。
・密閉容器の為、移動の材に内容物がこぼれません。
・ノズルの先端は、ねじ込み継手の為、接続が可能です。
【用途】
・ゴムを侵す溶剤や原料の貯蔵から小分けに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ付密閉容器 CTHVのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
溶剤の保管
5
満足度:5.0
小分けにした溶剤の保管の為購入しました。 密封性も良く満足です。値段もそう高くなく品質も問題有りません。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qボールバルブ付容器【CTHV】と蛇口付容器【CTH-W】の違いとは何ですか。
A
CTH-W】は一般的な蛇口(黄銅+メッキ)が付いています。耐薬品性が求められる内容物の場合にはボールバルブ(ステンレス)付きの【CTHV】が適しています。
Qバルブの種類や取り付け位置は変えられますか。
A
ご希望のバルブをご希望の場所へオーダーメイドで取り付けできます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ付密閉容器 CTHV
PTFEパッキン付ボールバルブ付密閉容器【CTHV-PTFE】
ボールバルブ付ステンレス密閉容器 平鋼脚付【CTHV-FL】
ボールバルブ付汎用容器 STV
ボールバルブ付ステンレス汎用容器 平鋼脚付【STV-FL】
レベル計・バルブ付汎用容器【STV-LV】
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格43,018-68,824 -55,124 -33,381 -49,920 -115,451 -
通常出荷日6日目6日目11日目在庫品1日目〜11日目16日目
種類排出容器排出容器排出容器排出容器排出容器排出容器
排出容器 タイプ密閉型密閉型密閉型汎用型密閉型汎用型
撹拌機無し無し無し無し無し無し

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング