メカニカル部品技術窓口
耐薬品性に優れた容器です。【特長】・小分けをするのに便利です。・バルブもステンレス製で、バルブのシール...
詳細を確認

ボールバルブ拡大図
| 型式 | 容量 | 内径 | 高さ | バルブ | ノズル長 |
|---|---|---|---|---|---|
| L | D | H | サイズ | W | |
| STV-18 | 4 | 180 | 180 | 1/4B | 111 |
| STV-21 | 7 | 210 | 210 | 1/4B | 111 |
| STV-24 | 10 | 240 | 240 | 1/4B | 111 |
| STV-27 | 15 | 270 | 270 | 3/8B | 124 |
| STV-30 | 20 | 300 | 300 | 3/8B | 124 |
| STV-33 | 25 | 330 | 330 | 3/8B | 124 |
| STV-36 | 36 | 360 | 360 | 3/4B | 166 |
| STV-43 | 65 | 430 | 450 | 3/4B | 166 |
| STV-47H | 100 | 470 | 600 | 1B | 193 |
長さの単位は(mm)

台車(KMシリーズ)に乗るボールバルブ付汎用容器。ノズルは干渉しない。
耐薬品性に優れた容器です。
【特長】
・小分けをするのに便利です。
・バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品性に優れています。
・密閉容器の為、移動の際に内容物がこぼれません。
・ノズルの先端は、ねじ込み継手の為、接続が可能です。
【用途】
・ゴムを侵す溶剤や原料の貯蔵から小分けに最適です。


MONOVATE(旧:日東金属工業)
運搬用台車(SSゴム車) KM-30~47
【KM-30~47】<br>タンク用の台車です。キャスターの金具がSSで車輪がゴムの台車です。スタンダードな台車です。使用環境に応じて選択します。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
開放タンク 標準型 出口形状選択タイプ -下排出/横排出-
5
ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型
0通常価格(税別):7,170円~

ミスミ
開放タンク 密閉レバーバンドタイプ 出口形状選択タイプ -下排出/横排出-
0
MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)
0通常価格(税別):12,490円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
汎用容器(取っ手式)【ST】
5通常価格(税別):7,516円~

ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型 ホッパータイプ
4.7
MONOVATE(旧:日東金属工業)
テーパー型密閉容器(クリップ式) TP-CTH
3通常価格(税別):17,850円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉蓋【MF】
0通常価格(税別):3,363円~

ミスミ
加圧タンク 簡易圧送タイプ
4通常価格(税別):35,140円~