17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 容量(ℓ)

    ~mm
  • 内径D(φ)

    ~mm
  • 高さH(H1)(mm)

    ~mm
  • パッキン色

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 14日以内

カラーパッキン付密閉容器【CTH】

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

カラーパッキン付密閉容器【CTH】 外形図

詳細図

カラーパッキン付密閉容器【CTH】 詳細図

製品仕様

外観図

カラーパッキン装着イメージ

カラーパッキン装着イメージ

密閉時

密閉時

A型カラーシリコンパッキン

A型カラーシリコンパッキン

仕様

  • 容器:SUS304
  • カラーパッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
  • 色:赤(DRE)、青(DBL)、緑(DGR)
  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)

※ 写真と実物ではパッキンの色が異なる場合があります。

  • 容量:4、7、10、15、20、25、36、45、50、65、70、80、100L

規格表

カラーパッキン付密閉容器【CTH】 規格表

開発秘話

色を付けたい香料メーカーでは匂いがパッキンに付着しやすい。
そのパッキンは異なるフレーバーに利用すると匂い移りがするため、色分けして専用品として識別したいという要求から生まれました。
また、標準の白色ではなく、色付なので、異物混入時に発見しやすくしています。

型番リスト

表示件数

容量

(ℓ)

内径D

(φ)

高さH(H1)

(mm)

パッキン色

最小発注数量
7
210
210
1個
25
330
330
1個
50
387
480
1個
70
430
520
1個
7
210
210
1個
50
387
480
1個
70
430
520
1個
50
387
480
1個
70
430
520
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,024
( 18,726 )
14日目
28,826
( 31,709 )
14日目
42,592
( 46,851 )
14日目
51,460
( 56,606 )
14日目
14,176
( 15,594 )
11日目
42,592
( 46,851 )
14日目
51,460
( 56,606 )
14日目
42,592
( 46,851 )
14日目
51,460
( 56,606 )
14日目

詳細情報

基本情報

色別管理や異物混入対策に適したステンレス容器。
【特長】
・パッキンの色を変えることで、識別が可能。
・色付きなので、容器ごとの使い分けも可能。
・万が一破片が混入しても発見しやすい、赤・青・緑の3色。
・匂いの付きやすい原料保管時にパッキンの色分けにより専用品に区別化可能。
【用途】
・粉体や液体等の一時保管や運搬用に最適。

商品担当おすすめ

  • 密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L) 画像

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)

    キャッチクリップとシリコンパッキンを使用した密閉タイプのステンレス容器です。密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。

  • A型シリコンパッキン PQA 画像

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    A型シリコンパッキン PQA

    本商品はCTH/CTB型密閉容器専用のシリコンパッキンです。容器本体側に取り付けタイプになります。使用用途によりお選びいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーパッキン付密閉容器【CTH】のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qカラーパッキンは食品衛生法に適合していますか。
A
適合しています。
Qカラーパッキンのみの購入はできますか。
A
VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーパッキン付密閉容器【CTH】
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)【CTH-M】
積み重ね式密閉容器【CTH-STA】
シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式)【CTH-LZ】
テーパー型密閉容器(クリップ式) TP-CTH
PTFEパッキン付テーパー型密閉容器【TP-CTH-PTFE】
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格14,176-17,087 -29,184 -23,834 -17,850 -58,123 -
通常出荷日11日目〜9日目6日目8日目6日目6日目
種類開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク
開放タンク タイプ密閉型密閉型密閉型密閉型密閉型 / テーパ型密閉型 / テーパ型
撹拌機無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング