17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 容量(ℓ)

    ~mm
  • 内径D(φ)

    ~mm
  • 高さH(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

PTFEパッキン付保存容器 CTH-PTFE

通常単価(税別)
42,889108,853
税込単価
47,178119,738
通常出荷日:6日目

ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。【特長】・ゴムパッキンを侵す溶剤...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PTFEパッキン付保存容器 CTH-PTFE 外形図

詳細図

PTFEパッキン付保存容器 CTH-PTFE 詳細図

※ゴム系のパッキンより密閉性は劣ります。

製品仕様

外観図

PTFEパッキン付保存容器1

外観図1

PTFEパッキン付保存容器2

外観図2

仕様

  • CTH 容器:SUS304
  • パッキン:PTFE

※ パッキンは容器の縁に乗せて使います。
※ 樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。

  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)
  • 容量:4、7、10、15、20、25、36、45、50、65、70、80、100L

規格表

型式容量重量内径高さ板厚クリップ
LkgDHt
CTH-PTFE-2171.62102100.73
CTH-PTFE-24102.12402400.73
CTH-PTFE-30203.33003000.83
CTH-PTFE-36365.33603600.94
CTH-PTFE-39H506.93874800.94
CTH-PTFE-43H7094305201.04

開発秘話

「溶剤でゴムパッキンがダメになるので、他に対応する方法はないか?」という問い合わせから、製品化した容器です。
ゴムパッキンに比べ密閉は劣りますが、今ではベストセラー商品になっています。

型番リスト

表示件数

容量

(ℓ)

内径D

(φ)

高さH

(mm)

RoHS?最小発注数量
7
210
210
10
1個
10
240
240
10
1個
20
300
300
10
1個
36
360
360
10
1個
50
387
480
10
1個
70
430
520
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,889
( 47,178 )
6日目
57,443
( 63,187 )
6日目
73,439
( 80,783 )
6日目
79,426
( 87,369 )
6日目
96,921
( 106,613 )
6日目
108,853
( 119,738 )
6日目

詳細情報

基本情報

ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。
【特長】
・ゴムパッキンを侵す溶剤が保存出来ます。
・PTFEは汚れにくく、汚れが落ちやすく、洗浄が簡単です。
・内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器。
【用途】
・ゴムパッキンを侵す溶剤の保管に最適。

商品担当おすすめ

  • 密閉蓋(18~47用) 画像

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉蓋(18~47用)

    【MF】<br>密閉容器(CTH・CTB)用の蓋です。パッキンと同様に消耗品として購入できます。

  • 密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L) 画像

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)

    【CTH】<br>キャッチクリップとシリコンパッキンを使用した密閉タイプのステンレス容器です。密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEパッキン付保存容器 CTH-PTFEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEパッキン付保存容器 CTH-PTFE
PTFEパッキン付テーパー型密閉容器【TP-CTH-PTFE】
PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式密閉容器【TP-CTH-STA-PTFE】
PTFEパッキン付テーパー型吊り下げ式密閉容器【TP-CTB-PTFE】
PTFEパッキン付積み重ね式吊り下げ密閉容器【CTB-STA-PTFE】
PTFEパッキン付316L密閉容器(クリップ式)【CTH-PTFE-316L】
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格42,889-58,123 -52,326 -59,501 -58,140 -56,793 -
通常出荷日6日目6日目5日目〜6日目6日目6日目
種類開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク
開放タンク タイプ密閉型密閉型 / テーパ型密閉型 / テーパ型密閉型 / テーパ型密閉型密閉型
撹拌機無し無し無し無し無し無し
パッキン材質PTFEPTFEPTFEPTFEPTFEPTFE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング