メカニカル部品技術窓口
【特長】・危険物を安全に輸送するのに必要な容器です。・危険物とは国土交通省より定められた品名を指します...
詳細を確認
外形図1

外形図2

外形図3

外形図4
| 型式 | 容量 | 内径 | 高さ | 全高 | 開口部 | 最大幅 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D1 | H1 | H2 | D2 | へルール | W | kg | |
| PSF-10UN | 1 | 100 | 208 | 219 | 47.2 | 2S | 113 | 1.0 |
| PSF-12UN | 2 | 120 | 253 | 264 | 47.2 | 2S | 122 | 1.4 |
| PSH-10UN | 1 | 100 | 180 | 191 | 72.3 | 3S | 135 | 1.3 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
58,836円 ( 64,720円 ) | 6日目 |
61,901円 ( 68,091円 ) | 11日目 |
61,901円 ( 68,091円 ) | 11日目 |
61,284円 ( 67,412円 ) | 6日目 |
64,349円 ( 70,784円 ) | 11日目 |
64,349円 ( 70,784円 ) | 11日目 |
73,541円 ( 80,895円 ) | 6日目 |
78,211円 ( 86,032円 ) | 11日目 |
78,211円 ( 86,032円 ) | 11日目 |
【特長】
・危険物を安全に輸送するのに必要な容器です。
・危険物とは国土交通省より定められた品名を指します。
・UN規格とは危険物の国際輸送に関する国連勧告です。
・国際輸送にはUN規格品の必要があります。
・船舶、陸上、全ての輸送機関に原則として適用します。
・パッキンにはPTFE、シリコンゴム、バイトンゴムを採用しています。
・ステンレスボトル(へルール式)形状で、1Lと2Lをご用意しております。
・容器等級:I(記号X)。
・収納可能な液体の比重:1.4以下。

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレスボトル
【PSO】<br>危険物には対応していませんが、クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。<br>SUS316L材を標準使用しているので耐食性に優れています。

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレス広口ボトル PSW
【PSW】<br>危険物には対応していませんが、ネジ式の広口ステンレスボトルです。口径が大きい為、内容物の投入・排出や洗浄が容易に行なえます。

MONOVATE(旧:日東金属工業)
へルール式広口ボトル PSH/PSF
【PSH/PSF】<br>危険物には対応していませんが、クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。用途や内容物に合わせて口径やガスケットが選べます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
密閉蓋用パッキン
0通常価格(税別):2,770円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ボールバルブ付密閉容器 CTHV
5通常価格(税別):43,018円~

ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型
0通常価格(税別):7,170円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
A型シリコンパッキン PQA
0通常価格(税別):2,002円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
蛇口付汎用容器 ST-W
0通常価格(税別):27,335円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)【CTH-M】
0通常価格(税別):17,087円~

ミスミ
貫通継手
4.5通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
下限フロートスイッチ
4通常価格(税別):24,370円~

ミスミ
攪拌機用羽根
4.5通常価格(税別):1,600円~