メカニカル部品技術窓口
日東金属工業のレバーバンド式密閉容器CTL用の蓋。【特長】・CTL タイプの密閉容器、24~47Hサイ...
詳細を確認
材質…SUS304(SUS316L)
表面処理…内外面バフ研磨
| 型式 | 適用容器内径 | 重量 | 内径 | 外径 | 高さ | 板厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D※ | kg | D1 | D2 | H | t | |
| CF-24 | 240 | 0.4(0.5) | 222 | 257 | 11 | 0.8(1.0) |
| CF-27 | 270 | 0.4 | 252 | 285 | 11 | 0.8 |
| CF-30 | 300 | 0.6(0.7) | 282 | 316 | 11 | 1.0(1.0) |
| CF-33 | 330 | 0.8 | 311 | 346 | 11 | 1 |
| CF-36 | 360 | 0.9(0.9) | 342 | 377 | 11 | 1.0(1.0) |
| CF-39 | 387 | 1.1 | 370 | 406 | 11 | 1 |
| CF-43 | 430 | 1.3(1.4) | 412 | 452 | 11 | 1.0(1.0) |
| CF-47 | 470 | 1.6 | 452 | 492 | 11 | 1 |

縁巻きなし

CTL蓋使用例

パッキン取り付けイメージ




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型
0通常価格(税別):7,170円~

ミスミ
開放タンク用蓋
3通常価格(税別):3,230円~

ミスミ
開放タンク 標準型 出口形状選択タイプ -下排出/横排出-
5
MONOVATE(旧:日東金属工業)
汎用容器(取っ手式)【ST】
5通常価格(税別):7,516円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)
0通常価格(税別):12,490円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
テーパー型吊り下げ式汎用容器 TP-STB
0通常価格(税別):12,994円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
A型シリコンパッキン PQA
0通常価格(税別):2,002円~

ミスミ
貫通継手
4.5通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
加圧タンク用リリーフ弁
5通常価格(税別):7,920円~