17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 内径D(φ)

    ~mm
  • 高さH(H1)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

密閉蓋(18~47用)

通常単価(税別)
2,90215,918
税込単価
3,19217,510
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

クリップ式の密閉容器用の蓋。【特長】・密閉蓋はCTHタイプの容器にて使用。・CTHタイプの密閉容器、1...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

外観図

縁巻き

縁巻き

仕様

  • 材質:SUS304(SUS316L)
  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 適用容器サイズ:18/21/24/27/30/33/36/39/39H/43/43H/47/47H

規格表

型式重量内径外径高さ高さ板厚
 kgD1D2H1H2t
MF-180.317520620140.8
MF-210.320223420120.8
MF-240.4(0.5)23426920120.8(0.8)
MF-270.526129720120.8
MF-300.6(0.7)29233020120.8(0.8)
MF-330.832136120120.8
MF-361.1(1.2)35239020121.0(1.0)
MF-391.237542220121.0
MF-431.6(1.6)42046424121.0(1.0)
MF-471.946450724121.0

()寸法がSUS316L材です。 長さの単位(mm)。

使用例

使用例

型番リスト

表示件数

内径D

(φ)

高さH(H1)

(mm)

RoHS?最小発注数量
175
20
10
1個
261
20
10
1個
292
20
10
1個
321
20
10
1個
352
20
10
1個
375
20
10
1個
420
24
10
1個
464
24
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,902
( 3,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,995
( 5,495 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,447
( 5,992 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,599
( 7,259 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,501
( 9,351 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,677
( 10,645 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,797
( 12,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,918
( 17,510 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

クリップ式の密閉容器用の蓋。
【特長】
・密閉蓋はCTHタイプの容器にて使用。
・CTHタイプの密閉容器、18~47Hサイズ(4~100L)の標準。
・蓋の端は縁巻き。
【用途】
・日東金属工業のステンレス容器専用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L) 画像

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)

    【CTH】<br>キャッチクリップとシリコンパッキンを使用した密閉タイプのステンレス容器です。密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。

  • B型シリコンパッキン PQB 画像

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    B型シリコンパッキン PQB

    【PQB】<br>本商品はCTH/CTB型密閉容器専用のシリコンパッキンです。蓋側に取り付けるタイプになります。使用用途によりお選びいただけます。

  • A型シリコンパッキン PQA 画像

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    A型シリコンパッキン PQA

    【PQA】<br>本商品はCTH/CTB型密閉容器専用のシリコンパッキンです。容器本体側に取り付けるタイプになります。使用用途によりお選びいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉蓋(18~47用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qを開けたり、部品を付けたりできますか。
A
特注加工にて承っております。ご要望をお聞かせください。
Q材質がSUS316L製の蓋が欲しいのですが。
A
お問い合わせ時やご注文時にその旨お知らせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉蓋(18~47用)
密閉蓋(565~77用)
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)
ヒラ蓋 ST容器用
CTL蓋
密閉蓋【MF】
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格2,902-23,898 -12,490 -2,344 -6,190 -3,363 -
通常出荷日在庫品1日目6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜
種類開放タンク
撹拌機無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング