メカニカル部品技術窓口
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。【特長】・汚れの溜まる凹凸が少ないため、衛生的・取っ手はなし・...
詳細を確認
材質…SUS304
表面処理…内外面バフ研磨
| 型式 | 適用容器内径 | 重量 | 内径 | 外径 | 高さ | 板厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D※ | kg | D1 | D2 | H | t | |
| HF-18 | 180 | 0.2 | 197 | 207 | 22 | 0.8 |
| HF-21 | 210 | 0.3 | 228 | 238 | 22 | 0.8 |
| HF-24 | 240 | 0.5 | 257 | 267 | 22 | 0.8 |
| HF-27 | 270 | 0.6 | 286 | 296 | 22 | 0.8 |
| HF-30 | 300 | 0.7 | 320 | 330 | 25 | 0.8 |
| HF-33 | 330 | 0.8 | 350 | 360 | 25 | 0.8 |
| HF-36 | 360 | 0.9 | 380 | 390 | 25 | 0.8 |
| HF-39 | 387 | 1.0 | 408 | 418 | 25 | 0.8 |
| HF-43 | 430 | 1.2 | 454 | 464 | 25 | 0.8 |
| HF-47 | 470 | 1.5 | 494 | 504 | 25 | 0.8 |
| HF-565 | 565 | 2.7 | 600 | 612 | 25 | 1.0 |
| HF-635 | 635 | 3.1 | 665 | 678 | 20 | 1.0 |
| HF-77 | 770 | 4.6 | 810 | 824 | 25 | 1.0 |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,344円 ( 2,578円 ) | 6日目 |
2,727円 ( 3,000円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,136円 ( 3,450円 ) | 6日目 |
3,097円 ( 3,407円 ) | 6日目 |
4,263円 ( 4,689円 ) | 6日目 |
4,878円 ( 5,366円 ) | 6日目 |
4,987円 ( 5,486円 ) | 6日目 |
5,790円 ( 6,369円 ) | 6日目 |
6,350円 ( 6,985円 ) | 6日目 |
6,920円 ( 7,612円 ) | 6日目 |
39,965円 ( 43,962円 ) | 13日目 |
11,415円 ( 12,557円 ) | 9日目 |
31,388円 ( 34,527円 ) | 9日目 |
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。
【特長】
・汚れの溜まる凹凸が少ないため、衛生的
・取っ手はなし
・蓋のずれ落ちを防ぐために立下り付き
【用途】
・日東金属工業のステンレス容器専用

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ストック蓋
【ストック蓋】<br>スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
密閉蓋用パッキン
0通常価格(税別):2,770円~

ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型
0通常価格(税別):7,170円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
A型シリコンパッキン PQA
0通常価格(税別):2,002円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
蛇口付汎用容器 ST-W
0通常価格(税別):27,335円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)【CTH-M】
0通常価格(税別):17,087円~

ミスミ
貫通継手
4.5通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
攪拌機用羽根
4.5通常価格(税別):1,600円~

ミスミ
下限フロートスイッチ
4通常価格(税別):24,370円~

ミスミ
加圧タンク用リリーフ弁
5通常価格(税別):7,920円~