メカニカル部品技術窓口
【特長】・CTH/CTB型密閉容器専用のパッキンです。・蓋の内側にセットする構造なので、容器から内容物...
詳細を確認

PQB-565~100

PQB-18~47
| 型式 | 適用容器 | φD |
|---|---|---|
| PQB-18 | 18 | 195 |
| PQB-21 | 21 | 228 |
| PQB-24 | 24 | 262 |
| PQB-27 | 27 | 289 |
| PQB-30 | 30 | 325 |
| PQB-33 | 33 | 356 |
| PQB-36 | 36 | 382 |
| PQB-39 | 39 | 415 |
| PQB-43 | 43 | 458 |
| PQB-47 | 47 | 500 |
| PQB-565 | 565 | 600 |
| PQB-635 | 635 | 663 |
| PQB-77 | 77 | 797 |
長さの単位は(mm)
薄く小さなヘラ(マイクロスパチュラなど)を蓋とパッキンの間に入れて、パッキンを持ち上げることで取り外し可能。

取り外し1

取り外し2
【特長】
・CTH/CTB型密閉容器専用のパッキンです。
・蓋の内側にセットする構造なので、容器から内容物をあける時に邪魔になりません。
【用途】
・日東金属工業のキャッチクリップ式ステンレス密閉容器(CTH/CTB)専用。

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)
【CTH】<br>キャッチクリップとシリコンパッキンを使用した密閉タイプのステンレス容器です。密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。

MONOVATE(旧:日東金属工業)
A型シリコンパッキン PQA
【PQA】<br>本商品はCTH/CTB型密閉容器専用のシリコンパッキンです。容器本体側に取り付けタイプになります。使用用途によりお選びいただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
開放タンク 密閉型キャッチクリップ 出口形状選択タイプ -下排出/横排出-
4
MONOVATE(旧:日東金属工業)
投入用ステンレスホッパー(ヘルール)【THT】
0通常価格(税別):38,295円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ボールバルブ付密閉容器 CTHV
5通常価格(税別):43,018円~

ミスミ
密閉蓋用パッキン
0通常価格(税別):2,770円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)
0通常価格(税別):12,490円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
A型シリコンパッキン PQA
0通常価格(税別):2,002円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
蛇口付汎用容器 ST-W
0通常価格(税別):27,335円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレスバット
0通常価格(税別):9,292円~

ミスミ
攪拌機用羽根
4.5通常価格(税別):1,600円~