メカニカル部品技術窓口
A型シリコンパッキンにカラータイプが新登場です!【特長】・CTH/CTB型密閉容器専用のパッキンです。...
詳細を確認
外形図1

外形図2

密閉容器専用のパッキン

カラーシリコンパッキン(RD:赤、BL:青、GR:緑)
シリコンゴム(食品衛生法適合品)
色:乳白色
色付き
A型カラーシリコンパッキン( PQA-RE(赤)/BL(青)/GR(緑))
| 型式 | 適用容器 | φD |
|---|---|---|
| PQA-18 | 18 | 194 |
| PQA-21 | 21 | 225 |
| PQA-24 | 24 | 260 |
| PQA-27 | 27 | 285 |
| PQA-30 | 30 | 321 |
| PQA-33 | 33 | 347 |
| PQA-36 | 36 | 377 |
| PQA-39 | 39 | 410 |
| PQA-43 | 43 | 451 |
| PQA-47 | 47 | 493 |
長さの単位は(mm)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,002円 ( 2,202円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,598円 ( 2,858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,366円 ( 3,703円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,397円 ( 3,737円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,697円 ( 4,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,214円 ( 4,635円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,597円 ( 6,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,604円 ( 7,264円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,997円 ( 7,697円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,722円 ( 7,394円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
A型シリコンパッキンにカラータイプが新登場です!
【特長】
・CTH/CTB型密閉容器専用のパッキンです。
・容器の縁にかぶせてセットします。
・着脱が簡単で洗浄の際に便利です。
・パッキンの色(赤、青、緑)による、識別が出来ます。
・容器やパッキンの識別管理に使用します。
・色付きなので破損時や混入時に見つけやすいです。

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)
【CTH】<br>キャッチクリップとシリコンパッキンを使用した密閉タイプのステンレス容器です。密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。

MONOVATE(旧:日東金属工業)
B型シリコンパッキン PQB
【PQB】<br>本商品はCTH/CTB型密閉容器専用のシリコンパッキンです。蓋側に取り付けるタイプになります。使用用途によりお選びいただけます。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
密閉蓋用パッキン
0通常価格(税別):2,770円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ボールバルブ付密閉容器 CTHV
5通常価格(税別):43,018円~

ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型
0通常価格(税別):7,170円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
A型シリコンパッキン PQA
0通常価格(税別):2,002円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
蛇口付汎用容器 ST-W
0通常価格(税別):27,335円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)【CTH-M】
0通常価格(税別):17,087円~

ミスミ
貫通継手
4.5通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
下限フロートスイッチ
4通常価格(税別):24,370円~

ミスミ
攪拌機用羽根
4.5通常価格(税別):1,600円~