メカニカル部品技術窓口
耐食性・耐孔食性・耐粒界腐食性に優れた、ハイグレードな吊下げタイプのステンレス容器。【特長】・SUS3...
詳細を確認
容器本体…SUS316L
取っ手…SUS304
ツル…SUS304
蓋…SUS316L
キャッチクリップ…SUS304
レバーバンド…SUS304
パッキン…シリコンゴム(食品衛生法適合品)
| 形式 | 容量 | 重量 | 内径 | 内高 | 板厚 | パッキン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | kg | D | H1 | t | ||
| CTB-24-316L | 10 | 2.4 | 240 | 240 | 0.8 | A型 |
| CTB-30-316L | 20 | 3.7 | 300 | 300 | 0.8 | A型 |
長さの単位は(mm)
フタ付き

フタ

縁巻き

洗浄しやすい角R底

耐食性・耐孔食性・耐粒界腐食性に優れた、ハイグレードな吊下げタイプのステンレス容器。
【特長】
・SUS304やSUS316に比べ耐食、耐孔食、耐粒界腐食性に優れる。
・主に製薬・化粧品メーカーなどで使用されている。
・密閉容器は運搬時、内容物の飛散、外からのホコリ等の混入を防ぐ。
・パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準。
・底の角は、汚れが溜まりにくいR構造。
【用途】
・腐食性の高い薬品などの保管に最適。

MONOVATE(旧:日東金属工業)
316L吊り下げ式汎用容器 STB-316L
【STB-316L】<br>一次保管や運搬用として手軽な密閉容器です。CTBと同様に、持ち運びしやすい吊り下げ取っ手付きです。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
開放タンク 密閉型キャッチクリップ 出口形状選択タイプ -下排出/横排出-
4
MONOVATE(旧:日東金属工業)
投入用ステンレスホッパー(ヘルール)【THT】
0通常価格(税別):38,295円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ボールバルブ付密閉容器 CTHV
5通常価格(税別):43,018円~

ミスミ
密閉蓋用パッキン
0通常価格(税別):2,770円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)
0通常価格(税別):12,490円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
A型シリコンパッキン PQA
0通常価格(税別):2,002円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
蛇口付汎用容器 ST-W
0通常価格(税別):27,335円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレスバット
0通常価格(税別):9,292円~

ミスミ
攪拌機用羽根
4.5通常価格(税別):1,600円~