メカニカル部品技術窓口
耐食性・耐孔食性・耐粒界腐食性に優れた、ハイグレードなクリップ式のステンレス密閉容器です。【特長】・主...
詳細を確認

CTH-316L

フタ付き

フタ

縁巻き

スポット溶接
| 型式 | 容量 | 重量 | 内径 | 内高 | 板厚 | パッキン | クリップ | 最大幅 | 取っ手高 | 底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | kg | D | H1 | t | 数 | W | F | R | ||
| CTH-24-316L | 10 | 2.3 | 240 | 240 | 0.8 | A型 | 3 | 315 | 41 | 5 |
| CTH-30-316L | 20 | 3.4 | 300 | 300 | 0.8 | A型 | 3 | 380 | 56 | 5 |
| CTH-36-316L | 36 | 5.9 | 360 | 360 | 1.0 | A型 | 4 | 469 | 52 | 5 |
| CTH-43-316L | 65 | 8.5 | 430 | 450 | 1.0 | A型 | 4 | 548 | 82 | 5 |
長さの単位は(mm)

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,879円 ( 26,267円 ) | 6日目 |
29,883円 ( 32,871円 ) | 6日目 |
42,592円 ( 46,851円 ) | 6日目 |
59,936円 ( 65,930円 ) | 6日目 |
耐食性・耐孔食性・耐粒界腐食性に優れた、ハイグレードなクリップ式のステンレス密閉容器です。
【特長】
・主に製薬・化粧品メーカー様などで使用されています。
・パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
・底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
【用途】
・製薬・化粧品の製造など、SUS304より耐食性に優れた材質の容器を必要とする時に最適です。

MONOVATE(旧:日東金属工業)
316L密閉容器(バンド式) CTL-316L
【CTL-316L】<br>ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる丸型316L製ステンレス容器です。ワンタッチで簡単に密閉でき取り扱いが簡単です。

MONOVATE(旧:日東金属工業)
運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-30~47
【KMS-30~47】<br>キャスターの金具がSUS製で車輪がウレタンの台車です。クリーンルームなどの使用環境に応じて選択します。

MONOVATE(旧:日東金属工業)
運搬用台車(SSゴム車) KM-30~47
【KM-30~47】<br>キャスターの金具がSSで車輪がゴムの台車です。スタンダードな台車です。使用環境に応じて選択します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
開放タンク用蓋
3通常価格(税別):3,230円~

ミスミ
開放タンク 密閉レバーバンドタイプ 出口形状選択タイプ -下排出/横排出-
0
MONOVATE(旧:日東金属工業)
汎用容器(取っ手式)【ST】
5通常価格(税別):7,516円~

ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型
0通常価格(税別):7,170円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)
0通常価格(税別):12,490円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
A型シリコンパッキン PQA
0通常価格(税別):2,002円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレスバット
0通常価格(税別):9,292円~

ミスミ
加圧タンク用リリーフ弁
5通常価格(税別):7,920円~

ミスミ
貫通継手
4.5通常価格(税別):2,570円~