17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 容量(ℓ)

    ~mm
  • 内径D(φ)

    ~mm
  • 内高(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

316L汎用容器(取っ手式) ST-316L

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

外観図

ST-316L

ST-316L

フタ付き

フタ付き

取っ手(ツマミ)

取っ手(ツマミ)

縁巻き

縁巻き

スポット溶接

スポット溶接

仕様

  • ステンレス汎用容器【ST】をSUS316Lで製作。
  • 容器本体:SUS316L
  • 取っ手:SUS304
  • 蓋【SF】:SUS316L
  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)
  • 容量:10L、20L、36L、65L ※この他の容量も製作可能

規格表

型式容量重量内径内高板厚最大幅取っ手高
 LkgDH1t WFR
ST-24-316L102.12402400.8ストック315415
ST-30-316L203.43003000.8ストック380565
ST-36-316L365.73603601.0ストック469525
ST-43-316L658.24304501.0ストック548825

長さの単位は(mm)

商品特長詳細

洗浄しやすい角R底

洗浄しやすい角R底

型番リスト

表示件数

容量

(ℓ)

内径D

(φ)

内高

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
240
240
10
1個
20
300
300
10
1個
36
360
360
10
1個
65
430
450
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,379
( 24,617 )
6日目
25,973
( 28,570 )
6日目
37,310
( 41,041 )
6日目
47,779
( 52,557 )
6日目

詳細情報

基本情報

耐食性・耐孔食性・耐粒界腐食性に優れた、ハイグレードな汎用タイプのステンレス容器。
【特長】
・主に製薬・化粧品メーカー様などで使用。
・パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準。
・底の角は、汚れが溜まりにくいR構造。
【用途】
・腐食性の高い薬品などの保管に最適。

商品担当おすすめ

  • 316L密閉容器(クリップ式) CTH-316L 画像

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    316L密閉容器(クリップ式) CTH-316L

    【CTH-316L】<br>キャッチクリップとシリコンパッキンを使用した密閉タイプの316L製ステンレス容器です。密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。

  • 運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-30~47 画像

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-30~47

    【KMS-30~47】<br>キャスターの金具がSUS製で車輪がウレタンの台車です。クリーンルームなどの使用環境に応じて選択します。

  • 運搬用台車(SSゴム車) KM-30~47 画像

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    運搬用台車(SSゴム車) KM-30~47

    【KM-30~47】<br>キャスターの金具がSSで車輪がゴムの台車です。スタンダードな台車です。使用環境に応じて選択します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

316L汎用容器(取っ手式) ST-316Lのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどの業界で多く使われてますか。
A
医薬、化粧品メーカー様にて使用されています。
QSUS316とどちらが耐食性に優れているのですか。
A
SUS316Lの方が耐食性に優れています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
316L汎用容器(取っ手式) ST-316L
316L吊り下げ式汎用容器 STB-316L
316L密閉容器(クリップ式) CTH-316L
316L密閉容器(バンド式) CTL-316L
316L吊り下げ式密閉容器 CTB-316L
PTFEパッキン付316L密閉容器(クリップ式)【CTH-PTFE-316L】
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格22,379-22,066 -23,879 -32,523 -24,261 -56,793 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク
開放タンク タイプ汎用型汎用型密閉型密閉型密閉型密閉型
撹拌機無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング