メカニカル部品技術窓口
入れ子状に積み重ね収納できるテーパー型容器。【特長】・持ち運びしやすい吊り下げ取っ手付き。・クリップで...
詳細を確認
容器本体…SUS304
取っ手…SUS304
ツル…SUS304
蓋…SUS304
キャッチクリップ…SUS304
レバーバンド…SUS304
パッキン…シリコンゴム(食品衛生法適合品)
| 型式 | 容量 | 重量 | 内径 | 内径 | 内高 | 板厚 | パッキン | クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | kg | D1 | D2 | H1 | t | 数 | ||
| TP-CTB-24 | 10 | 2.0 | 240 | 230 | 244 | 0.6 | A型 | 3 |
| TP-CTB-27 | 15 | 2.6 | 270 | 260 | 279 | 0.7 | A型 | 3 |
| TP-CTB-30 | 20 | 3.2 | 300 | 289 | 304 | 0.7 | A型 | 3 |
| TP-CTB-33 | 25 | 3.8 | 330 | 318 | 336 | 0.7 | A型 | 4 |
積み重ねて省スペース・軽量化

シリコンゴム製パッキン

蓋

縁巻き

丸型のステンレス容器で、角が無いだけでなく、底部分もRが付いているため、汚れがたまりにくく、内容物も残らない。

入れ子状に積み重ね収納できるテーパー型容器。
【特長】
・持ち運びしやすい吊り下げ取っ手付き。
・クリップで簡単に密閉可能。
・空の状態の時に積み重ねが出来る省スペースタイプ。
・ストレート容器に比べ約12%の軽量化。
・底の角は、汚れが溜まりにくいR構造。
【用途】
・粉体や液体等の一時保管や運搬用に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)
0通常価格(税別):12,490円~

ミスミ
開放タンク用蓋
3通常価格(税別):3,230円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレス柄杓 HS
0通常価格(税別):8,694円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
シール座付ステンレス吊り下げ式密閉容器【CTB-LZ】
0通常価格(税別):22,691円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
投入用ステンレスホッパー(ヘルール)【THT】
0通常価格(税別):38,295円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉蓋【MF】
0通常価格(税別):3,363円~

ミスミ
貫通継手
4.5通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
攪拌機用羽根
4.5通常価格(税別):1,600円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
のぞき窓 NM
0通常価格(税別):14,502円~