17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 容量(ℓ)

    ~mm
  • 内径D(φ)

    ~mm
  • 内径D2(mm)

    ~mm
  • 内高(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

テーパー型吊り下げ式汎用容器 TP-STB

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

テーパー型吊り下げ式汎用容器 TP-STB テーパー型吊り下げ式汎用容器 TP-STB 外形図

製品仕様

容器本体…SUS304
取っ手…SUS304
ツル…SUS304
蓋…SUS304
キャッチクリップ…SUS304
レバーバンド…SUS304
パッキン…シリコンゴム(食品衛生法適合品)

  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)

規格表

型式容量重量内径内径高さ板厚
LkgD1D2H1t
TP-STB-24101.82402302440.6ストック
TP-STB-27152.42702602790.7ストック
TP-STB-30202.93002893040.7ストック
TP-STB-33253.53303183360.7ストック
長さの単位は(mm)

商品特長詳細

テーパー型吊り下げ式汎用容器【TP-STB】(参考画像)

積み重ねで省スペース・軽量化

積み重ねで省スペース・軽量化

吊り下げ式

吊り下げ式

取っ手(ツマミ)

取っ手(ツマミ)

縁巻き

縁巻き

 

洗浄しやすい角R底

丸型のステンレス容器で、角が無いだけでなく、底部分もRが付いているため、汚れがたまりにくく、内容物も残らない。

丸型のステンレス容器で、角が無いだけでなく、底部分もRが付いているため、汚れがたまりにくく、内容物も残らない。

型番リスト

表示件数

容量

(ℓ)

内径D

(φ)

内径D2

(mm)

内高

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
270
230
244
10
1個
15
300
260
279
10
1個
20
330
289
304
10
1個
25
330
318
336
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,994
( 14,293 )
6日目
14,137
( 15,551 )
6日目
18,355
( 20,191 )
6日目
20,347
( 22,382 )
6日目

詳細情報

基本情報

入れ子状に積み重ね収納できるテーパー型容器。
【特長】
・持ち運びしやすい吊り下げ取っ手付き。
・空の状態の時に積み重ねが出来る省スペースタイプ。
・ストレート容器に比べ約12%の軽量化。
・底の角は、汚れが溜まりにくいR構造。
【用途】
・粉体や液体等の一時保管や運搬用に最適。

商品担当おすすめ

  • テーパー型吊り下げ式密閉容器 TP-CTB 画像

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型吊り下げ式密閉容器 TP-CTB

    【TP-CTB】<br>一次保管や運搬用として手軽な密閉容器です。STBと同様に、持ち運びしやすい吊り下げ取っ手付きでクリップで簡単に密閉できます。

  • テーパー型密閉容器(クリップ式) TP-CTH 画像

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型密閉容器(クリップ式) TP-CTH

    【TP-CTH】<br>吊下げ式ではなく、通常の把手タイプのテーパー型密閉容器です。クリップで簡単に密閉できるステンレスタンクです。

  • ステンレスバケツ(注ぎ口付) BA 画像

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスバケツ(注ぎ口付) BA

    【BA】<br>同形状の吊下げタイプのステンレス製のバケツです。注ぐのに便利な大きな口が付いています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパー型吊り下げ式汎用容器 TP-STBのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q容器の材質変更は出来ますか。
A
出来ます。SUS316L があります。
Q目盛りが付いているものが欲しい。
A
特注対応となります。任意の位置に目盛りを加工いたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパー型吊り下げ式汎用容器 TP-STB
テーパー型吊り下げ式密閉容器 TP-CTB
テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】
テーパー型汎用容器(取っ手式) TP-ST
積み重ね式テーパー型吊り下げ密閉容器【TP-CTB-STA】
吊り下げ式ステンレス汎用容器 目盛付【STB-M】
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格12,994-19,910 -27,205 -10,895 -26,654 -11,528 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目9日目
種類開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク
開放タンク タイプ汎用型 / テーパ型密閉型 / テーパ型密閉型 / テーパ型汎用型 / テーパ型密閉型 / テーパ型汎用型
撹拌機無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング