17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 容量(ℓ)

    ~mm
  • 内径D(φ)

    ~mm
  • 内径D2(mm)

    ~mm
  • 内高(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

テーパー型密閉容器(バンド式) TP-CTL

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法参考図

製品仕様

外観図

積み重ねで省スペース・軽量化

積み重ねで省スペース・軽量化

バンド式

バンド式

仕様

  • 容器本体:SUS304
  • 取っ手:SUS304
  • 蓋:SUS304
  • レバーバンド【LB】:SUS304
  • パッキン【PQL】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)

※ 【TP-CTL-565/565H】のパッキンは【PQB】となります。

  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)
  • 容量:10、15、20、25、35、45、65、80、100、150、200L

規格表

型式容量重量内径内径内高板厚パッキン最大幅取っ手高
 LkgD1D2H1t WFR
TP-CTL-24101.92402302440.6L型312665
TP-CTL-27152.52702602790.7L型345715
TP-CTL-30203.13002893040.7L型377715
TP-CTL-33253.83303183360.7L型433635
TP-CTL-36354.83603463620.8L型465825
TP-CTL-39455.63873734050.8L型4921075
TP-CTL-43657.64304134750.9L型5431075
TP-CTL-47809.44704524851.0L型5851065
TP-CTL-47H10010.84704486151.0L型5851065
TP-CTL-56515015.45655436351.0B型7001165
TP-CTL-565H20018.75655349051.0B型7001165

長さの単位は(mm)

商品特長詳細

洗浄しやすい角R底

丸型のステンレス容器で、角が無いだけでなく、底部分もRが付いているため、汚れがたまりにくく、内容物も残らない。

丸型のステンレス容器で、角が無いだけでなく、底部分もRが付いているため、汚れがたまりにくく、内容物も残らない。

型番リスト

表示件数

容量

(ℓ)

内径D

(φ)

内径D2

(mm)

内高

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
240
230
244
10
1個
15
270
260
279
10
1個
20
565
289
304
10
1個
25
470
318
336
10
1個
35
330
346
362
10
1個
45
565
373
405
10
1個
65
430
413
475
10
1個
80
470
452
485
10
1個
100
240
448
615
10
1個
150
300
543
635
10
1個
200
360
534
905
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,659
( 24,925 )
6日目
27,805
( 30,586 )
6日目
29,605
( 32,566 )
6日目
37,825
( 41,608 )
6日目
42,477
( 46,725 )
6日目
51,476
( 56,624 )
6日目
59,031
( 64,934 )
6日目
69,505
( 76,456 )
6日目
73,363
( 80,699 )
6日目
103,697
( 114,067 )
6日目
102,369
( 112,606 )
6日目

詳細情報

基本情報

入れ子状に積み重ね収納できるテーパー型密閉容器。
【特長】
・ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉。
・空の状態の時に積み重ねが出来る省スペースタイプの貯蔵・密閉容器。
・ストレート容器に比べ約12%の軽量化。
・底の角は、汚れが溜まりにくいR構造。
【用途】
・粉体や液体等の一時保管や運搬用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパー型密閉容器(バンド式) TP-CTLのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q容器の材質変更は出来ますか。
A
出来ます。SUS316L があります。
Q目盛りが付いているものが欲しい。
A
特注対応となります。任意の位置に目盛りを加工いたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパー型密閉容器(バンド式) TP-CTL
テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】
テーパー型密閉容器(クリップ式) TP-CTH
テーパー型吊り下げ式密閉容器 TP-CTB
積み重ね式テーパー型密閉容器【TP-CTH-STA】
テーパー型汎用容器(取っ手式) TP-ST
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格22,659-27,205 -17,850 -19,910 -24,595 -10,895 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク
開放タンク タイプ密閉型 / テーパ型密閉型 / テーパ型密閉型 / テーパ型密閉型 / テーパ型密閉型 / テーパ型汎用型 / テーパ型
撹拌機無し無し無し無し無し無し

開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング