17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • 容量(ℓ)

    ~mm
  • 内径D(φ)

    ~mm
  • 内径D2(mm)

    ~mm
  • 内高(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

テーパー型密閉容器(クリップ式) TP-CTH

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法参考図

製品仕様

外観図

積み重ねて省スペース・軽量化

積み重ねて省スペース・軽量化

シリコンゴム製パッキン

シリコンゴム製パッキン

ストレート容器

ストレート容器

ストレート形状のため積み重ねて収納できない。

テーパー容器

テーパー容器

容器に角度が付いているため、積み重ねて収納可能。

仕様

  • 容器本体:SUS304
  • 取手:SUS304
  • 蓋:SUS304
  • キャッチクリップ:SUS304
  • パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)

※ 【TP-CTH-565/565H】のパッキンは【PQB】となります。

  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)
  • 容量:10L、15L、20L、25L、35L、45L、65L、80L、100L、150L、200L

規格表

型式容量重量内径内径内高板厚パッキンクリップ最大幅取っ手高
 LkgD1D2H1t WFR
TP-CTH-24101.92402302440.6A型3312665
TP-CTH-27152.52702602790.7A型3345715
TP-CTH-30203.03002893040.7A型3377715
TP-CTH-33253.73303183360.7A型4433635
TP-CTH-36354.73603463620.8A型4465825
TP-CTH-39455.43873734050.8A型44921075
TP-CTH-43657.54304134750.9A型45431075
TP-CTH-47809.34704524851.0A型55851065
TP-CTH-47H10010.74704486151.0A型55851065
TP-CTH-56515014.85655436351.0B型67001165
TP-CTH-565H20018.25655349051.0B型67001165

長さの単位は(mm)

商品特長詳細

洗浄しやすい角R底

丸型のステンレス容器で角が無いだけでなく、底部分もRが付いているため、汚れがたまりにくく、内容物も残らない。

丸型のステンレス容器で角が無いだけでなく、底部分もRが付いているため、汚れがたまりにくく、内容物も残らない。

型番リスト

表示件数

容量

(ℓ)

内径D

(φ)

内径D2

(mm)

内高

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
240
230
244
10
1個
15
270
260
279
10
1個
20
300
289
304
10
1個
25
330
318
336
10
1個
35
360
346
362
10
1個
45
387
373
405
10
1個
65
430
413
475
10
1個
80
470
452
485
10
1個
100
470
448
615
10
1個
150
565
543
635
10
1個
200
565
534
905
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,850
( 19,635 )
6日目
20,607
( 22,668 )
6日目
22,666
( 24,933 )
6日目
28,843
( 31,727 )
6日目
34,323
( 37,755 )
6日目
39,138
( 43,052 )
6日目
48,542
( 53,396 )
6日目
60,408
( 66,449 )
6日目
72,286
( 79,515 )
6日目
97,811
( 107,592 )
6日目
114,122
( 125,534 )
6日目

詳細情報

基本情報

積み重ね収納ができる貯蔵・密閉容器。
【特長】
・クリップで簡単に密閉可能。
・粉体や液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵、密閉容器。
・空の状態の時に積み重ねが出来る省スペースタイプの貯蔵・密閉容器。
・ストレート容器に比べ約12%の軽量化。
・底の角は、汚れが溜まりにくいR構造。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパー型密閉容器(クリップ式) TP-CTHのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
主に製品の輸送タンクとして使用
3
満足度:3.0
主に製品の輸送タンクとして使用しています。クリップ式で簡単に密閉可能な点は使い勝手として良いです。使用感としては、底板の...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q容器の材質変更は出来ますか。
A
出来ます。SUS316L があります。
Q目盛りが付いているものが欲しいのですか可能ですか。
A
特注対応となります。任意の位置に目盛りを加工いたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパー型密閉容器(クリップ式) TP-CTH
積み重ね式テーパー型密閉容器【TP-CTH-STA】
テーパー型密閉容器(バンド式) TP-CTL
テーパー型吊り下げ式密閉容器 TP-CTB
テーパー型汎用容器(取っ手式) TP-ST
テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格17,850-24,595 -22,659 -19,910 -10,895 -27,205 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク
開放タンク タイプ密閉型 / テーパ型密閉型 / テーパ型密閉型 / テーパ型密閉型 / テーパ型汎用型 / テーパ型密閉型 / テーパ型
撹拌機無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング