メカニカル部品技術窓口
手軽に持ち運べる、吊り下げタイプの丸型ステンレス汎用容器です。【特長】・持ち運び用に ST容器に吊り下...
詳細を確認

吊り下げ式汎用容器

吊り下げ式汎用容器 上部

取っ手(ツマミ)

縁巻き
| 型式 | 容量 | 重量 | 内径 | 内高 | 容器外径 | 最大幅 | 全高 | 板厚 | 底 | 蓋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | kg | D | H1 | W1 | W2 | H2 | t | R | ストック | ヒラ | |
| STB-18 | 4 | 1.2 | 180 | 180 | 192 | 227 | 309 | 0.7 | 5 | ● | 〇 |
| STB-21 | 7 | 1.5 | 210 | 210 | 222 | 256 | 336 | 0.7 | 5 | ● | 〇 |
| STB-24 | 10 | 1.9 | 240 | 240 | 254 | 296 | 420 | 0.7 | 5 | ● | 〇 |
| STB-27 | 15 | 2.6 | 270 | 270 | 284 | 316 | 452 | 0.8 | 5 | ● | 〇 |
| STB-30 | 20 | 3.2 | 300 | 300 | 316 | 362 | 483 | 0.8 | 5 | ● | 〇 |
| STB-33 | 25 | 3.8 | 330 | 330 | 346 | 392 | 547 | 0.8 | 5 | ● | 〇 |
●は標準品、◯はオプションです。長さの単位は(mm)。

丸型のステンレス容器で、角が無いだけでなく、底部分もRが付いているため、汚れがたまりにくく、内容物も残らない。
手軽に持ち運べる、吊り下げタイプの丸型ステンレス汎用容器です。
【特長】
・持ち運び用に ST容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。
・通常の取っ手に比べ、持ち運び時や内容物を空ける際に便利です。
・かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
・底の角は、汚れが溜まりにくいR 構造です。
・用途に合わせて、蓋形状が選定出来ます。
【用途】
・粉体・液体等の一時保管用として最適です。


MONOVATE(旧:日東金属工業)
吊り下げ式密閉容器 CTB-18(4L)~33(25L)
【CTB-18(4L)~33(25L)】<br>キャッチクリップとシリコンパッキンを使用した密閉タイプの吊下げ式ステンレス容器です。密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。

MONOVATE(旧:日東金属工業)
テーパー型吊り下げ式汎用容器 TP-STB
同形状の吊下げタイプのステンレス製の汎用容器です。入れ子状に積み重ね収納できるテーパー型容器になっています。ストレート容器に比べ約12%の軽量化になります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(レバーバンド式) CTL-24(10L)~47H(100L)
0通常価格(税別):24,336円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
吊り下げ式密閉容器 CTB-18(4L)~33(25L)
0通常価格(税別):13,965円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレスビーカー BK
0通常価格(税別):4,619円~

ミスミ
加圧タンク -標準型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ
4通常価格(税別):75,560円~

ミスミ
加圧タンク用リリーフ弁
5通常価格(税別):7,920円~

LIQUID SYSTEM
コンテナベッセル CVSシリーズ
5通常価格(税別):32,000円~

ミスミ
加圧タンク 簡易圧送タイプ
4通常価格(税別):35,140円~

ミスミ
加圧タンク用レギュレータ
0通常価格(税別):10,530円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
のぞき窓 NM
0通常価格(税別):14,502円~