17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 容量(ℓ)

    ~mm
  • 内径D(φ)

    ~mm
  • 内高(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

吊り下げ式密閉容器 CTB-18(4L)~33(25L)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法参考図

製品仕様

外観図

パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴム

パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴム

仕様

  • 容器本体:SUS304
  • 蓋【MF】:SUS304
  • ツル:SUS304
  • キャッチクリップ:SUS304
  • パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
  • 表面処理: 内外面バフ研磨
  • 使用条件: 大気圧(加減圧不可)
  • 容量:4L、7L、10L、15L、20L、25L

規格表

型式容量重量内径内高容器外径最大幅容器高全高クリッブ板厚バッキン
 LkgDH1W1W2H2H3tRA型B型
CTB-1841.418018019222718430930.75
CTB-2171.721021022225621633630.75
CTB-24102.224024025429624742030.75
CTB-27152.827027028431627645230.85
CTB-30203.430030031636230648330.85
CTB-33254.233033034639233654740.85

●は標準品、◯はオプションです。長さの単位は(mm)。

商品特長詳細

洗浄しやすい角R底

丸型のステンレス容器で、角が無いだけでなく、底部分もRが付いているため、汚れがたまりにくく、内容物も残らない。

丸型のステンレス容器で、角が無いだけでなく、底部分もRが付いているため、汚れがたまりにくく、内容物も残らない。

型番リスト

表示件数

容量

(ℓ)

内径D

(φ)

内高

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
180
180
10
1個
7
210
210
10
1個
10
240
240
10
1個
15
270
270
10
1個
20
300
300
10
1個
25
330
330
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,965
( 15,362 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,168
( 17,785 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,099
( 21,009 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,304
( 23,434 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,523
( 25,875 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,836
( 35,020 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

手軽に持ち運べる、吊り下げタイプの密閉容器。
【特長】
・クリップで簡単に密閉可能。
・持ち運び用にST容器とCTH 容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けた。
・密閉容器は運搬時、内容物の飛散、外からのホコリ等の混入を防ぐ。
・パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準。
・底の角は、汚れが溜まりにくいR構造。
・用途に合わせて、蓋形状が選定可能。
【用途】
・粉体や液体等の一時保管や運搬用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊り下げ式密閉容器 CTB-18(4L)~33(25L)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q容器の材質変更は出来ますか。
A
出来ます。SUS316L があります。
Qツルは取り外せますか。
A
安全性を考慮し、取り外しが出来ません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊り下げ式密閉容器 CTB-18(4L)~33(25L)
吊り下げ式汎用容器 STB-18(4L)~33(25L)
316L吊り下げ式密閉容器 CTB-316L
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)
PTFEパッキン付316L吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-PTFE-316L】
316L吊り下げ式汎用容器 STB-316L
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格13,965-7,737 -24,261 -12,490 -52,865 -22,066 -
通常出荷日在庫品1日目6日目6日目在庫品1日目〜6日目6日目
種類開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク
開放タンク タイプ密閉型汎用型密閉型密閉型密閉型汎用型
撹拌機無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング