17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 容量(ℓ)

    ~mm
  • 内径D(φ)

    ~mm
  • 内高(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

密閉容器(レバーバンド式) CTL-565(150L)~77H(500L)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図(CTL-565~100H)

CTL-565~100H

製品仕様

外観図

CTL-565~77H

CTL-565~77H

スポット溶接

スポット溶接

565~100Hサイズには袴付き。

565~100Hサイズには袴付き。

レバーバンドは容器サイズにより仕様が異なる。

レバーバンドは容器サイズにより仕様が異なる。

構造

B型パッキン

容器の溝に取り付け。適用容器サイズ:CTL-565~100H

容器の溝に取り付け。
適用容器サイズ:CTL-565~100H

仕様

  • 容器本体:SUS304
  • 蓋【CF】:SUS304
  • 取っ手:SUS304
  • レバーバンド【LB】:SUS304

※ バンドは上下逆には使用できません。

  • パッキン【PQL】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)

※ 565(150L)以上のサイズは【PQB】となる(蓋に付けるタイプ)。

  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)

規格表

型式容量重量内径内高容器外径最大幅容器高全高取つ手高板厚バッキン
 LkgDH1W1W2H2H3FtR 
CTL-56515018.35656005966856306381161.25B型
CTL-565H20023.25659005966859309381161.25B型
CTL-635300356351000660750103010391821.515B型
CTL-77400527709008008879309381822.015B型
CTL-77H500607701100800887113011381822.015B型

商品特長詳細

洗浄しやすい角R底

丸型のステンレス容器で、角が無いだけでなく、底部分もRが付いているため、汚れがたまりにくく、内容物も残らない。

丸型のステンレス容器で、角が無いだけでなく、底部分もRが付いているため、汚れがたまりにくく、内容物も残らない。

型番リスト

表示件数

容量

(ℓ)

内径D

(φ)

内高

(mm)

RoHS?最小発注数量
150
565
600
10
1個
200
565
900
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,484
( 112,732 )
6日目
88,319
( 97,151 )
6日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できるステンレス容器。
【特長】
・レバーバンドとパッキンで蓋を固定して密閉する。
・ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱が出来、洗浄も容易。
・密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぐ。
・パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準。
・ポンプを接続して送液可能。
【用途】
・粉体や液体等の一時保管や運搬用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉容器(レバーバンド式) CTL-565(150L)~77H(500L)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q容器の材質変更は出来ますか。
A
出来ます。SUS316L があります。
Qパッキンはシリコン以外の材質がありますか。
A
FKM(フッ素ゴム) ・EPDM(エチレンプロピレンゴム) ・NBR(ニトリルゴム) ・CR(クロロプレンゴム)があります。ゴム以外ではPTFEパッキン【PPA】がございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉容器(レバーバンド式) CTL-565(150L)~77H(500L)
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-565(150L)~77H(500L)
密閉容器(レバーバンド式) CTL-24(10L)~47H(100L)
汎用容器(取っ手式) ST-565(150L)~100H(1000L)
316L密閉容器(バンド式) CTL-316L
吊り下げ式密閉容器(レバーバンド式)【CTLB】
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格88,319-91,086 -24,336 -71,879 -32,523 -24,887 -
通常出荷日6日目6日目〜在庫品1日目〜6日目6日目6日目
種類開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク
開放タンク タイプ密閉型密閉型密閉型汎用型密閉型密閉型
撹拌機無し無し無し無し無し無し

開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング