メカニカル部品技術窓口
ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できるステンレス容器。【特長】・レバーバンドとパッキンで蓋を固定して...
詳細を確認
CTH-18~47H

CTL-24(10L)~47H(100L)

スポット溶接

レバーバンド式

レバーバンドは容器サイズにより仕様が異なる。
L型パッキン

容器の溝に取り付け。
適用容器サイズ:CTL-24~47H
※ 565(150L)以上のサイズは【PQB】となる(蓋に付けるタイプ)。
| 型式 | 容量 | 重量 | 内径 | 内高 | 容器外径 | 最大幅 | 全高 | 取っ手高 | 板厚 | 底 | バッキン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | kg | D | H1 | W1 | W2 | H2 | F | t | R | ||
| CTL-24 | 10 | 2.1 | 240 | 240 | 254 | 315 | 257 | 41 | 0.7 | 5 | L型 |
| CTL-27 | 15 | 2.8 | 270 | 270 | 284 | 350 | 287 | 56 | 0.8 | 5 | L型 |
| CTL-30 | 20 | 3.4 | 300 | 300 | 316 | 380 | 317 | 56 | 0.8 | 5 | L型 |
| CTL-33 | 25 | 4.2 | 330 | 330 | 346 | 436 | 348 | 63 | 0.8 | 5 | L型 |
| CTL-36 | 36 | 5.3 | 360 | 360 | 378 | 469 | 376 | 52 | 0.9 | 5 | L型 |
| CTL-39 | 45 | 6.1 | 387 | 390 | 405 | 496 | 407 | 67 | 0.9 | 5 | L型 |
| CTL-43 | 65 | 8.2 | 430 | 450 | 452 | 548 | 466 | 82 | 1.0 | 5 | L型 |
| CTL-47 | 80 | 10.8 | 470 | 470 | 492 | 592 | 486 | 101 | 1.2 | 5 | L型 |
| CTL-47H | 100 | 12.5 | 470 | 600 | 492 | 592 | 616 | 101 | 1.2 | 5 | L型 |
長さの単位は(mm)

丸型のステンレス容器で、角が無いだけでなく、底部分もRが付いているため、汚れがたまりにくく、内容物も残らない。

CTL-24~47Hの容器は積み重ねが可能。
※ CTL-565以上は積み重ねができません。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
25,099円21,334円 ( 23,467円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,336円 ( 26,770円 ) | 6日目 |
28,683円 ( 31,551円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,978円 ( 36,276円 ) | 6日目 |
40,678円 ( 44,746円 ) | 4日目 |
49,499円 ( 54,449円 ) | 6日目 |
52,182円 ( 57,400円 ) | 6日目 |
60,689円 ( 66,758円 ) | 4日目 |
56,615円 ( 62,277円 ) | 6日目 |
65,646円 ( 72,211円 ) | 6日目 |
60,398円 ( 66,438円 ) | 6日目 |
ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できるステンレス容器。
【特長】
・レバーバンドとパッキンで蓋を固定して密閉。
・ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱が出来、洗浄も容易。
・密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぐ。
・CTL−24~47Hは空の容器(蓋を締めた)の積み重ねが可能。
・ストレート容器に比べ約12%の軽量化。
・パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準。
【用途】
・粉体や液体等の一時保管や運搬用に最適。

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)
【CTH】<br>キャッチクリップとシリコンパッキンを使用した密閉タイプのステンレス容器です。密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型 ホッパータイプ
4.7
ミスミ
開放タンク用蓋
3通常価格(税別):3,230円~

ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型
0通常価格(税別):7,170円~

ミスミ
開放タンク 標準型 出口形状選択タイプ -下排出/横排出-
5
MONOVATE(旧:日東金属工業)
テーパー型吊り下げ式汎用容器 TP-STB
0通常価格(税別):12,994円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
A型シリコンパッキン PQA
0通常価格(税別):2,002円~

ミスミ
貫通継手
4.5通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
加圧タンク用リリーフ弁
5通常価格(税別):7,920円~

ミスミ
下限フロートスイッチ
4通常価格(税別):24,370円~