メカニカル部品技術窓口
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器です。【特長】・密閉にはオリジナルのキャッチクリップとパッキ...
詳細を確認
CTH-565~100H

密閉容器(キャッチクリップ式)

スポット溶接

パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴム

クリップ大
適用サイズ:565~100H

565~100Hサイズには袴付き。
B型パッキン

蓋の溝に取り付け。
適用容器サイズCTH-565~100H(標準)
※ 565(150L)以上のサイズは【PQB】となります(蓋に付けるタイプ)。
| 型式 | 容量 | 重量 | 内径 | 内高 | 容器外径 | 最大幅 | 容器高 | 全高 | 取っ手高 | クリップ | 板厚 | 底 | バッキン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | kg | D | H1 | W1 | W2 | H2 | H3 | F | 数 | t | R | A型 | B型 | |
| CTH-565 | 150 | 17.8 | 565 | 600 | 596 | 685 | 630 | 636 | 116 | 6 | 1.2 | 5 | ― | ● |
| CTH-565H | 200 | 22.7 | 565 | 900 | 596 | 685 | 930 | 936 | 116 | 6 | 1.2 | 5 | ― | ● |
| CTH-635 | 300 | 34 | 635 | 1000 | 660 | 750 | 1030 | 1035 | 182 | 6 | 1.5 | 15 | ― | ● |
| CTH-77 | 400 | 51 | 770 | 900 | 800 | 887 | 930 | 936 | 182 | 6 | 2.0 | 15 | ― | ● |
| CTH-77H | 500 | 60 | 770 | 1100 | 800 | 887 | 1130 | 1136 | 182 | 6 | 2.0 | 15 | ― | ● |
| CTH-100 | 750 | 83 | 1000 | 1035 | 1034 | 1119 | 1065 | 1069 | 181 | 8 | 2.0 | 20 | ― | ● |
| CTH-100H | 1000 | 99 | 1000 | 1360 | 1034 | 1119 | 1390 | 1394 | 181 | 8 | 2.0 | 20 | ― | ● |
●は標準品、-は設定無し。長さの単位は(mm)。

丸型のステンレス容器で角が無いだけでなく、底部分もRが付いているため、汚れがたまりにくく、内容物も残らない。
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器です。
【特長】
・密閉にはオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。
・密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
・パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
・底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
【用途】
・粉体や液体等の一時保管や運搬用に最適です。

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(レバーバンド式) CTL-565(150L)~77H(500L)
【CTL-565(150L)~77H(500L)】<br>ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる丸型ステンレス容器です。ワンタッチで簡単に密閉でき取り扱いが簡単です。

MONOVATE(旧:日東金属工業)
運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-565~77H
【KMS-565~77H】<br>キャスターの金具がSUS製で車輪がウレタンの台車です。クリーンルームなどの使用環境に応じて選択します。

MONOVATE(旧:日東金属工業)
運搬用台車(SSゴム車) KM-565~77H
【KM-565~77H】<br>キャスターの金具がSSで車輪がゴムの台車です。スタンダードな台車です。使用環境に応じて選択します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
密閉蓋用パッキン
0通常価格(税別):2,770円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ボールバルブ付密閉容器 CTHV
5通常価格(税別):43,018円~

ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型
0通常価格(税別):7,170円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
A型シリコンパッキン PQA
0通常価格(税別):2,002円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
蛇口付汎用容器 ST-W
0通常価格(税別):27,335円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)【CTH-M】
0通常価格(税別):17,087円~

ミスミ
貫通継手
4.5通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
下限フロートスイッチ
4通常価格(税別):24,370円~

ミスミ
攪拌機用羽根
4.5通常価格(税別):1,600円~