メカニカル部品技術窓口
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器。【特長】・クリップで簡単に密閉可能。・密閉にはオリジナルの...
詳細を確認

CTH-18(4L)~47H(100L)

スポット溶接

シリコンゴム製パッキン

クリップ(小)
適用サイズ:18~47H
A型パッキン

容器の淵にかぶせてセット。適用容器サイズCTH-18~47H(標準)
B型パッキン

蓋の溝に取り付け。適用容器サイズCTH-565~100H(標準)CTH-18~47H(オプション)
※ 565(150L)以上のサイズは【PQB】となります(蓋に付けるタイプ)。
| 型式 | 容量 | 重量 | 内径 | 内高 | 容器径 | 最大幅 | 全高 | 取っ手高 | クリップ | 板厚 | 底 | パッキン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | kg | D | H1 | W1 | W2 | H2 | F | 数 | t | R | A型 | B型 | |
| CTH-18 | 4 | 1.3 | 180 | 180 | 192 | 249 | 184 | 41 | 3 | 0.7 | 5 | ● | ○ |
| CTH-21 | 7 | 1.6 | 210 | 210 | 222 | 282 | 216 | 41 | 3 | 0.7 | 5 | ● | ○ |
| CTH-24 | 10 | 2.1 | 240 | 240 | 254 | 315 | 247 | 41 | 3 | 0.7 | 5 | ● | ○ |
| CTH-27 | 15 | 2.7 | 270 | 270 | 284 | 350 | 276 | 56 | 3 | 0.8 | 5 | ● | ○ |
| CTH-30 | 20 | 3.2 | 300 | 300 | 316 | 380 | 306 | 56 | 3 | 0.8 | 5 | ● | ○ |
| CTH-33 | 25 | 4.0 | 330 | 330 | 346 | 436 | 336 | 63 | 4 | 0.8 | 5 | ● | ○ |
| CTH-36 | 36 | 5.2 | 360 | 360 | 378 | 469 | 366 | 52 | 4 | 0.9 | 5 | ● | ○ |
| CTH-39 | 45 | 5.9 | 387 | 390 | 405 | 496 | 397 | 67 | 4 | 0.9 | 5 | ● | ○ |
| CTH-43 | 65 | 8.1 | 430 | 450 | 452 | 548 | 456 | 82 | 4 | 1.0 | 5 | ● | ○ |
| CTH-47 | 80 | 10.6 | 470 | 470 | 592 | 592 | 476 | 101 | 5 | 1.2 | 5 | ● | ○ |
| CTH-47H | 100 | 12.3 | 470 | 600 | 592 | 592 | 606 | 101 | 5 | 1.2 | 5 | ● | ○ |
●は標準品、○はオプションです。長さの単位は(mm)。

丸型のステンレス容器で角が無いだけでなく、底部分もRが付いているため、汚れがたまりにくく、内容物も残らない。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,490円 ( 13,739円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,693円 ( 16,162円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,625円 ( 19,388円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,069円 ( 20,976円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,906円 ( 26,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30,237円 ( 33,261円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,583円 ( 34,741円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
38,199円 ( 42,019円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
38,289円 ( 42,118円 ) | 6日目 |
47,811円 ( 52,592円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
46,676円 ( 51,344円 ) | 6日目 |
54,913円 ( 60,404円 ) | 6日目 |
55,064円 ( 60,570円 ) | 6日目 |
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器。
【特長】
・クリップで簡単に密閉可能。
・密閉にはオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用。
・密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぐ。
・パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準。
・底の角は、汚れが溜まりにくいR構造。
【用途】
・粉体や液体等の一時保管や運搬用に最適。


MONOVATE(旧:日東金属工業)
PTFEパッキン付保存容器 CTH-PTFE
【CTH-PTFE】<br>耐薬品性に優れた、PTFEパッキン付きの保存容器です。ゴムパッキンを侵す溶剤が保存出来ます。

MONOVATE(旧:日東金属工業)
運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-30~47
【KMS】<br>容器用の台車です。ステンレスの金具と床を傷めにくいナイロンウレタン製の車輪で医薬・食品業界にて利用されています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
開放タンク 標準型 出口形状選択タイプ -下排出/横排出-
5
ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型
0通常価格(税別):7,170円~

ミスミ
開放タンク 密閉レバーバンドタイプ 出口形状選択タイプ -下排出/横排出-
0
MONOVATE(旧:日東金属工業)
汎用容器(取っ手式)【ST】
5通常価格(税別):7,516円~

ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型 ホッパータイプ
4.7
MONOVATE(旧:日東金属工業)
テーパー型密閉容器(クリップ式) TP-CTH
3通常価格(税別):17,850円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレスバット
0通常価格(税別):9,292円~

ミスミ
加圧タンク用リリーフ弁
5通常価格(税別):7,920円~

ミスミ
加圧タンク 簡易圧送タイプ
4通常価格(税別):35,140円~