17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 容量(ℓ)

    ~mm
  • 内径D(φ)

    ~mm
  • 内高(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

汎用容器(取っ手式) ST-565(150L)~100H(1000L)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

【ST-18~47H】

ST-18~47H

【ST-565~100H】

ST-565~100H

製品仕様

外観図

ST-565(150L)~100H(1,000L)

ST-565(150L)~100H(1,000L)

スポット溶接

スポット溶接

ストック蓋【SF】 【適用サイズ】18~47H(ヒラ蓋【HF】へ変更も可能) ※蓋は容器サイズにより仕様が異なります。

ストック蓋【SF】
【適用サイズ】18~47H(ヒラ蓋【HF】へ変更も可能)

※ 蓋は容器サイズにより仕様が異なります。

縁巻き

縁巻き

565/565H

565/565H
565~100Hサイズには袴が付いています。

635/100H

635/100H

※ サイズにより仕様が変わります。

蓋は2種類あり

蓋は2種類あり

【ストック蓋】

  • つまみの付いた、かぶせ蓋。
  • ST-18~47Hの標準蓋。

【ヒラ蓋】

  • 上面が平らな、かぶせ蓋。
  • ST-18~47Hのオプション蓋。
  • ST-565~100Hの標準蓋。

仕様

  • 容器本体:SUS304
  • 蓋【SF】:SUS304 ※ST-565以上はヒラ蓋【HF】となり取手がありません。
  • 取っ手:SUS304
  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)

規格表

型式容量重量内径内高容器外径最大幅取っ手高板厚
 LkgDH1W1W2FtRストックヒラ
ST-1841.1180180192249410.75
ST-2171.4210210222282410.75
ST-24101.8240240254315410.75
ST-27152.5270270284350560.85
ST-30203.0300300316380560.85
ST-33253.7330330346436630.85
ST-36364.8360360378469520.95
ST-39455.3387390405496670.95
ST-39H506.3387480405496670.95
ST-43657.4430450452548821.05
ST-43H707.9430520452548821.05
ST-47809.84704704925921011.25
ST-47H10011.54706004925921011.25

●は標準品、○はオプション。長さの単位は(mm)。

型式容量重量内径内高容器外径最大幅容器高取っ手高板厚
 LkgDH1W1W2H2FtR
ST-56515016.95656005966856301161.25ヒラ
ST-565H20021.85659005966859301161.25ヒラ
ST-63530033635100066075010301821.515ヒラ
ST-77400507709008008879301822.015ヒラ
ST-77H50058770110080088711301822.015ヒラ
ST-10075083100010351034111910651812.020ヒラ
ST-100H100099100013601034111913901812.020ヒラ

●は標準品、○はオプション。長さの単位は(mm)。

商品特長詳細

洗浄しやすい角R底

洗浄しやすい角R底
  • 丸型のステンレス容器なので角が無いだけでなく、底部分もRが付いているので汚れがたまりにくく、内容物も残りません。

選定サポート情報

「蓋なしで容器本体のみ」「蓋だけ」「取っ手無し」での販売も可能。

販売例画像

販売例画像

A)取手無し容器
→(注文例)ST-30 手無・ストック蓋付
B)蓋無し容器
→(注文例)ST-36 本体
C)蓋、取手無し容器
→(注文例)ST-39 本体 手無

※ 取手、クリップのみの販売は不可。

型番リスト

表示件数

容量

(ℓ)

内径D

(φ)

内高

(mm)

RoHS?最小発注数量
150
565
600
10
1個
200
565
900
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,879
( 79,067 )
6日目
79,000
( 86,900 )
6日目

詳細情報

基本情報

粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。
【特長】
・かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンク。
・蓋付なのでホコリなどの混入を防ぐ。
・移動には専用の運搬用台車がある。
・底の角は、汚れが溜まりにくいR構造。
【用途】
・粉体や液体等の一時保管や運搬用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用容器(取っ手式) ST-565(150L)~100H(1000L)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
食品加工容器として使用
5
満足度:5.0
当社は食品加工を生業としており、この商品に関しては、スープの材料を配合するための容器として使用しています。複数個を永らく...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q容器の材質変更は出来ますか。
A
出来ます。SUS316Lがあります。
Q丸型ではなく角型のタンクは製作出来ますか。
A
VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。イラストなどでイメージをお送りいただけますと幸いです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用容器(取っ手式) ST-565(150L)~100H(1000L)
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-565(150L)~77H(500L)
密閉容器(レバーバンド式) CTL-565(150L)~77H(500L)
316L汎用容器(取っ手式) ST-316L
汎用容器(取っ手式)【ST】
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格71,879-91,086 -88,319 -22,379 -7,516 -12,490 -
通常出荷日6日目6日目〜6日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク開放タンク
開放タンク タイプ汎用型密閉型密閉型汎用型汎用型密閉型
撹拌機無し無し無し無し無し無し

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング