17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

超コンパクト自動溶接継手異径ティ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

超コンパクト自動溶接継手異径ティ

販売終了

型番

UJT-6.35M-3.2M-AW-S-EAJ

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・自動溶接機用として、特に寸法公差、精度を考慮し設計しております。
・ほとんどの自動溶接機に対応できるように二種類の溶接継手をシリーズ化し製作しております。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
突合型
継手 形状
ティー
材質
[ステンレス] SUS316Lシングルメルト材
同径・異径
異径
径の呼び 1
1/4B(8A)
径の呼び 2
1/8B(6A)
使用流体
水 / 蒸気 / 継手部品を腐食させないガス
最高使用圧力(MPa)
21.5
長さ L(mm)
-
溶接部の長さ
ショートタイプ

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト