メカニカル部品技術窓口
【特長】・スリーブにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます・ナットのねじ...
詳細を確認

| 設計圧力 | 21.5MPa (呼び径12.7につきましては16.2MPaとなります) (呼び径19.05につきましては10MPaとなります) |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -196℃~+450℃ |
| ボディ、スリープ | SUS316L(ボディはSUS316です。) (Wメルトの極低Mn材等も取り揃えております。) |
|---|---|
| ガスケット | メッキなしステンレス鋼、メッキなしニッケル 銀メッキ付ステンレス鋼、銀メッキ付ニッケル トータル4種類取り揃えております。 |
| ナット | SUS316 |

銀メッキ付きの場合は品番中の”-0"が不要です。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
733円 ( 806円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,248円 ( 1,373円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,316円 ( 1,448円 ) | 7日目 |
【特長】
・スリーブにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます
・ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付はありません
・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます