17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 径の呼び 1

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ユニオンナット(標準・ロングタイプ) UJR-Nシリーズ

通常単価(税別)
1,3442,427
税込単価
1,4782,670
通常出荷日:7日目

【特長】・スリーブにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます・ナットのねじ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ユニオンナット ユニオンロングナット 外形図1

ユニオンナット

ユニオンナット ユニオンロングナット 外形図2

ユニオンロングナット

製品仕様

特長

ユニオンナット ユニオンロングナット 製品仕様_特長

製品仕様

設計圧力21.5MPa
(呼び径12.7につきましては16.2MPaとなります)
(呼び径19.05につきましては10MPaとなります)
使用温度範囲-196℃~+450℃

材質

ボディ、スリープSUS316L(ボディはSUS316です。)
(Wメルトの極低Mn材等も取り揃えております。)
ガスケットメッキなしステンレス鋼、メッキなしニッケル
銀メッキ付ステンレス鋼、銀メッキ付ニッケル
トータル4種類取り揃えております。
ナットSUS316

規格表

 
ユニオンナット
ユニオンロングナット
単位:mm
ユニオンナット ユニオンロングナット 規格表1
ユニオンナット ユニオンロングナット 規格表2

商品特長詳細

温度・圧力線図

ユニオンナット ユニオンロングナット 商品特長_gurafu

型番リスト

表示件数

径の呼び 1

最高使用圧力

(MPa)

長さ L

(mm)

最小発注数量
1/4B(8A)
21.5
20.5
1個
1/4B(8A)
21.5
23.3
1個
3/8B(10A)
21.5
22.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,344
( 1,478 )
7日目
1,599
( 1,759 )
7日目
2,427
( 2,670 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリーブにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます
・ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付はありません
・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます
・材質:SUS316Lシングルメルト材・呼び径:1/8B(6A)、3/8B(10A)、3/4B(20A)
・使用流体:水、蒸気、継手部品を腐食させないガス

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニオンナット(標準・ロングタイプ) UJR-Nシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニオンナット(標準・ロングタイプ) UJR-Nシリーズ
ガスケット UJR-Gシリーズ
自動溶接用スリーブ
リテーナー付ガスケット UJR-RE-RGシリーズ
高純度ガス系継手 CVC メスナット
炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン
メーカーフジキンフジキンフジキンフジキンキッツSCTエス・ブイ・エフ
通常価格1,344-375 -2,870 -733 -1,4882,857 -
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目3日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品差込型
材質SUS316Lシングルメルト材ニッケルSUS316Lシングルメルト材-SUS316S25C
関連部品 種類ナットガスケットスリーブガスケットナット-
使用流体水 / 蒸気 / 継手部品を腐食させないガス水 / 蒸気 / 継手部品を腐食させないガス水 / 蒸気 / 継手部品を腐食させないガス水 / 蒸気 / 継手部品を腐食させないガス空気 / ガスメーカー規定なし
使用温度範囲(℃)-196 ~ 450-196 ~ 450-196 ~ 450-196 ~ 450--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング