メカニカル部品技術窓口
【特長】・スリーブにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます・ナットのねじ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください


| 設計圧力 | 21.5MPa (呼び径12.7につきましては16.2MPaとなります) (呼び径19.05につきましては10MPaとなります) |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -196℃~+450℃ |
| ボディ、スリープ | SUS316L(ボディはSUS316です。) (Wメルトの極低Mn材等も取り揃えております。) |
|---|---|
| ガスケット | メッキなしステンレス鋼、メッキなしニッケル 銀メッキ付ステンレス鋼、銀メッキ付ニッケル トータル4種類取り揃えております。 |
| ナット | SUS316 |


【特長】
・スリーブにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます
・ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付はありません
・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
溶接継手 90°エルボ ロング
4.3通常価格(税別):730円~

ベンカン機工
突合せ溶接式管継手 鋼管製 90°エルボ 黒管
4.6通常価格(税別):928円~

ベンカン機工
突合せ溶接式管継手-ステンレス鋼製90°エルボ
3通常価格(税別):1,325円~

MIEテクノ
ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 45°エルボ <ロング>
0通常価格(税別):963円~

ヤマト特殊鋼
ねじ込み形ボス(SBH)
0通常価格(税別):596円~

フジトク
高圧用 さし込み継手 SW 90°E/エルボ
5通常価格(税別):680円~

フジトク
高圧用 ねじ込み継手 PT HC/ハーフカップリング
5通常価格(税別):528円~

フジトク
高圧用 ねじ込み継手 PT BS/ボスカップリング
5通常価格(税別):424円~

淡路マテリア
溶接式管継手 キャップ
0通常価格(税別):1,891円~