17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

スマートセンサ 高精度接触タイプ ZX-T

通常単価(税別)
66,713120,791
税込単価
73,384132,870
通常出荷日:1日目

非接触では困難な高精度計測を実現。【特長】・悪環境でも安心のIP67構造(形ZX-TDS04)・10m...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

センサ部:形ZX-TDS01□

スマートセンサ 高精度接触タイプ ZX-T センサ部:形ZX-TDS01□外形図

センサ部:形ZX-TDS04□

スマートセンサ 高精度接触タイプ ZX-T センサ部:形ZX-TDS04□外形図

アンプユニット部:形ZX-TDA11/41

スマートセンサ 高精度接触タイプ ZX-T アンプユニット部:形ZX-TDA11/41外形図

製品仕様

定格/性能

センサ部(細径タイプ)

項目型番
形ZX-TDS01形ZX-TDS04
形ZX-TDS01T形ZX-TDS04T
測定範囲1mm4mm
可動範囲約1.5mm約5mm
分解能*10.1μm
リニアリティ*2*5±0.1% F.S.、輸出貿易管理令非該当タイプ:±0.5% F.S.
測定力*3約0.7N
保護構造(ヘッド部)IP67
機械的寿命1,000万回以上
周囲温度範囲動作時:0~+50℃ 保存時:-15~+60℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時:35~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと)
温度特性*4センサヘッド部0.03% F.S./℃0.01% F.S./℃
プリアンプ部0.01% F.S./℃
質量(梱包状態)約100g
材質センサヘッド部ステンレス
プリアンプ部ポリカーボネート
測定子接触部*6
付属品取扱説明書、プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBT1)

*1. アンプユニット(形ZX-TDA□1)接続時の読み取り可能最小値です。平均回数256回に設定し、電源投入後15分経過後の値です。
*2. リニアリティは、理想直線に対する誤差を示します。
*3. 標準添付の測定子をつけ、測定子を下向き方向になるように固定した場合の、測定中心位置での代表値です。水平方向または上向きに固定した場合は、
     それぞれ測定力が減少します。また、標準以外の測定子を取りつけて使用される場合は、測定子の自重により測定力が変わりますので、ご注意ください。
*4. 温度特性は、測定範囲の中心位置での代表値です。
*5. 輸出貿易管理令非該当タイプ:形ZX-TDS0□T-□
*6. 標準測定子の場合。

アンプユニット部

項目型番
形ZX-TDA11形ZX-TDA41
測定周期*11ms
設定可能平均回数1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1,024回
リニア出力*2電流出力時:4~20mA/F.S. 最大負荷抵抗300Ω
電圧出力時:±4V(±5V、1~5V *3) 出力インピーダンス100Ω
判定出力
(HIGH/PASS/LOW:3出力)
NPNオープンコレクタ出力 DC30V 30mA max.
残留電圧1.2V以下
PNPオープンコレクタ出力 DC30V 30mA max.
残留電圧2V以下
ゼロリセット入力/
タイミング入力/
リセット入力判定
出力保持入力
ON時:0V短絡または1.5V以下
OFF時:開放(漏れ電流0.1mA以下)
ON時:電源電圧短絡または電源電圧-1.5V以下
OFF時:開放(漏れ電流0.1mA以下)
機能測定値表示/現在値・設定値・出力値/表示リバース/ECOモード/表示桁数変更/サンプルホールド/
ピークホールド/ボトムホールド/ピーク to ピークホールド/セルフピークホールド/
セルフボトムホールド/ゼロリセット/イニシャルリセット/しきい値ダイレクト設定/
位置決めティーチング/ヒス幅可変/タイミング入力/リセット入力/判定出力保持入力/
モニタフォーカス/(A-B)演算 *4、(A+B)演算 *4/センサ部断線検知/ゼロリセットメモリ/
機能ロック/非測定時設定/クランプ値設定/スケール反転/ゼロリセット時表示/
スパン調整/ウォーミングアップ表示/押し込み警告
表示灯動作表示灯:HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(黄色)、
7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、
Power表示(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流電源電圧24V時、140mA以下(センサ接続時)
周囲温度範囲動作時・保存時:各0~+50℃(ただし、氷結、結露しないこと)
温度特性0.03%F.S./℃
接続方法コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態)約350g
材質ケース:ポリブチレンテレフタレート、カバー:ポリカーボネート

*1. リニア出力、判定出力の1回目の応答時間は、(測定周期)×(設定平均回数+1回)です。(感度固定時)
     2回目以降は、記載の測定周期で出力されます。
*2. 電流・電圧出力は、アンプユニット底面にあるスイッチで切替えます。
*3. モニタフォーカス機能にて設定可能です。
*4. 演算ユニット(形ZX-CAL2)が必要です。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

種類

検出方式

検出距離

(mm)

分解能

(μm)

タイプ|センサ部タイプ

計測(測定)範囲

(mm)

測定力

(N)

可動範囲

(mm)

バキュームリトラクト(VR)/エアプッシュ(AP)

(bar)

ヘッド部 奥行

(mm)

接続ケーブル(ケーブル長)

(mm)

製品種類

形状

ねじ部

電源

出力仕様

接続方式

ケーブル長

(m)

RoHS?最小発注数量
アクセサリ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
アンプユニット部
-
-
DC
NPN出力
コード引き出しタイプ
2
-
1個
変位センサ
接触式
4
0.1
スタンダードタイプ
-
0.7
5
-
86
-
センサ部(細径タイプ)
φ6
おねじ
-
-
-
-
-
1個
変位センサ
接触式
4
0.1
スタンダードタイプ(輸出貿易管理令非該当タイプ)
-
0.7
5
-
86
-
センサ部(細径タイプ)
φ6
おねじ
-
-
-
-
-
1個
変位センサ
接触式
10
0.4
スタンダードタイプ
-
0.7
10.5
-
123
-
センサ部(ロングレンジタイプ)
φ8
めねじ
-
-
-
-
-
1個
変位センサ
接触式
10
0.4
スタンダードタイプ(輸出貿易管理令非該当タイプ)
-
0.7
10.5
-
123
-
センサ部(ロングレンジタイプ)
φ8
めねじ
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,713
( 73,384 )
1日目
120,791
( 132,870 )
1日目
108,712
( 119,583 )
1日目
116,639
( 128,303 )
1日目
108,712
( 119,583 )
1日目

詳細情報

基本情報

非接触では困難な高精度計測を実現。
【特長】
・悪環境でも安心のIP67構造(形ZX-TDS04)
・10mm ロングレンジに超低圧測定タイプもラインアップ
・バキュームリトラクトタイプで自動計測も可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートセンサ 高精度接触タイプ ZX-Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートセンサ 高精度接触タイプ ZX-T
スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2
センサヘッド接続ケーブル(耐屈曲タイプ)
スマートセンサオプション 【ZX-GT】
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
セーフティレーザスキャナ OS32C
メーカーオムロンオムロンPanasonicオムロンPanasonicオムロン
通常価格66,713-7,019 -16,98021,92434,408 -560,287
通常出荷日1日目在庫品1日目〜4日目1日目在庫品1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変位・測長センサカテゴリの売れ筋ランキング