メカニカル部品技術窓口
金属ワークの変位を高精度検出。【特長】・さまざまな用途に対応したセンサヘッド。・非磁性金属(SUS、ア...
詳細を確認







センサ部
| 項目 | 型番 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形ZX-EDR5 | 形ZX-ED01 | 形ZX-ED02/EM02 | 形ZX-EM07M | 形ZX-EV04 | 形ZX-EM02H | |||
| 計測範囲 | 0~0.5mm | 0~1mm | 0~2mm | 0~7mm | 0~4mm | 0~2mm | ||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は、計測範囲やリニアリティが異なります。 | |||||||
| 標準検出物体 | 18×18×3mm | 30×30×3mm | 60×60×3mm | 45×45×3mm | ||||
| 材質=鉄(S50C) | ||||||||
| 分解能*1 | 0.25μm (0.1μm) | 0.4μm (0.1μm) | 0.8μm (0.1μm) | 2.8μm (1μm) | 1.6μm (0.1μm) | 0.8μm (0.1μm) | ||
| リニアリティ*2 | ±0.5%F.S. | ±1.0%F.S. *4 | ||||||
| リニア出力範囲 | 計測範囲と同じ | |||||||
| 温度特性(アンプ部含む) | 0.15%F.S./℃ | 0.07%F.S./℃ | 0.1%F.S./℃ | |||||
| 周囲温度 範囲 | 動作時*3 | 0~+50℃ (ただし、氷結、 結露しないこと) | -10~+60℃(ただし、氷結、結露しないこと) | -10~+200℃ (ただし、氷結、 結露しないこと) | ||||
| 保存時*3 | -20~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |||||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500メガにて) | |||||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |||||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2h | |||||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z 各方向3回 | |||||||
| 保護構造(センサヘッド部) | IEC60529規格 IP65 | IEC60529規格 IP67 | IEC60529規格 IP60 *5 | |||||
| 接続方式 | コネクタ中継タイプ(標準コード長2m) | |||||||
| 質量(梱包状態) | 約120g | 約140g | 約160g | 約130g | 約160g | |||
| 材質 | センサ ヘッド | ケース | 黄銅 | ステンレス | 黄銅 | 亜鉛 (ニッケルメッキ) | 黄銅 | |
| 検出面 | 耐熱ABS | PEEK | ||||||
| 締付 ナット | - | 黄銅ニッケルメッキ (形ZX-ED02除く) | - | 黄銅 ニッケルメッキ | ||||
| 歯付 座金 | - | 鉄 亜鉛メッキ (形ZX-ED02除く) | - | 鉄 亜鉛メッキ | ||||
| プリアンプ | PES | |||||||
| 付属品 | プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBE1)、取扱説明書 | |||||||
*1.分解能は、形ZX-EDAに接続した場合のリニア出力のゆらぎ幅(±3σ)を示します。電源投入後30分経過後の値です。
ワークが静止状態の繰り返し精度を示すもので、距離精度を示すものではありません。
強い電磁界内では、分解能の性能が満足できない場合があります。
*2.リニアリティは、オムロン標準検出物体測定時における変位出力の理想直線に対する誤差を示します。
対象物によって、直線性や計測値が変わることがあります。
*3.周囲温度はセンサヘッド部のみです。プリアンプ部は-10~+60℃になります。
*4.周囲温度25℃の時の値です。
*5.耐水構造ではありませんので、蒸気中での使用はできません。
アンプユニット部
| 項目 | 型番 | ||
|---|---|---|---|
| 形ZX-EDA11 | 形ZX-EDA41 | ||
| 測定周期*1 | 150μs | ||
| 設定可能平均回数 | 1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1,024/2,048/4,096回 | ||
| リニア出力*2 | 電流出力時:4~20mA/F.S. 最大負荷抵抗300Ω 電圧出力時:±4V(±5V、1~5V *3)出力インピーダンス100Ω | ||
| 判定出力 (HIGH/PASS/LOW:3出力) | NPNオープンコレクタ出力 DC30V 50mA 以下 残留電圧1.2V以下 | PNPオープンコレクタ出力 DC30V 50mA 以下 残留電圧2V以下 | |
| ゼロリセット入力/ タイミング入力/ リセット入力判定出力保持入力 | ON時:0V短絡または1.5V以下 OFF時:開放(漏れ電流0.1mA以下) | ON時:電源電圧短絡または電源電圧-1.5V以下 OFF時:開放(漏れ電流0.1mA以下) | |
| 機能 | 計測値表示/設定値・出力値・分解能表示/リニアリティ調整(材質選択)/スケーリング/表示リバース/表示消灯モード/ ECOモード/表示桁数変更/サンプルホールド/ピークホールド/ボトムホールド/ピーク to ピークホールド/ セルフピークホールド/セルフボトムホールド/アベレージホールド/ディレイホールド/ゼロリセット/イニシャルリセット/ リニアリティ調整値初期化/オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ/前回値比較/非測定時設定/ しきい値ダイレクト設定/位置決めティーチング/オートマチックティーチング/ヒス幅可変/タイミング入力/リセット入力/ 判定出力保持入力/モニタフォーカス/リニア出力補正/(A-B)演算*4 ( A+B)演算*4 K-(A+B)演算*4 /相互干渉防止*4/ センサ部断線検知/ゼロリセットメモリ/ゼロリセット時表示/機能ロック | ||
| 表示灯 | 動作表示灯:high(橙色)、pass(緑色)、low(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、 power on(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色) | ||
| 電圧の影響(センサ部含む) | 電源電圧±20%にてリニア出力値の0.5%F.S. | ||
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 | ||
| 消費電流 | 電源電圧DC24V時、140mA以下(センサ接続時) | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時・保存時:各0~+50℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時)各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500メガにて) | ||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
| 振動(耐久) | 10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min | ||
| 衝撃(耐久) | 300m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後) | ||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | ||
| 質量(梱包状態) | 約350g | ||
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート | |
| カバー | ポリカーボネート | ||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||
*1.リニア出力、判定出力の1回目の応答時間は、(測定周期)×(設定平均回数+1回)です。(感度固定時)
2回目以降は、記載の測定周期で出力されます。
*2.電流・電圧出力は、アンプユニット底面にあるスイッチで切替えます。
*3.モニタフォーカス機能にて設定可能です。
*4.演算ユニット(形ZX-CAL2)が必要です。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
75,065円 ( 82,572円 ) | 1日目 |
73,071円 ( 80,378円 ) | 1日目 |
75,065円 ( 82,572円 ) | 1日目 |
73,071円 ( 80,378円 ) | 1日目 |
75,065円 ( 82,572円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
75,065円 ( 82,572円 ) | 1日目 |
73,071円 ( 80,378円 ) | 10日目 |
75,065円 ( 82,572円 ) | 1日目 |
70,911円 ( 78,002円 ) | 1日目 |
75,065円 ( 82,572円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
86,381円 ( 95,019円 ) | 1日目 |
73,071円 ( 80,378円 ) | 1日目 |
75,065円 ( 82,572円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
82,726円 ( 90,999円 ) | 1日目 |
80,003円 ( 88,003円 ) | 1日目 |
金属ワークの変位を高精度検出。
【特長】
・さまざまな用途に対応したセンサヘッド。
・非磁性金属(SUS、アルミ)のリニアリティ調整ができる(材質選択機能)。
・簡単リニアリティ補正(ティーチング)。
・2台のセンサの演算が容易(演算ユニット使用)。
・5台までの相互干渉を防止(演算ユニット使用)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

オムロン
スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2
3通常価格(税別):7,019円~

Panasonic
センサ用取付金具 HG-Cシリーズ
0通常価格(税別):1,400円

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

ワッティー
ポリアセタール製フロートスイッチ
4.7通常価格(税別):3,045円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~

ユー・アール・ディー
精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ
4通常価格(税別):2,148円~

ワッティー
ステンレス製フロートスイッチ
4通常価格(税別):4,057円~

ミネベアミツミ
ウェイトコンバージョンモジュール CSD-892Bシリーズ
0通常価格(税別):66,500円