メカニカル部品技術窓口
温度センサシリーズ E52用のアクセサリです。コンプレッションフィッティング、...
詳細情報を確認する

MF-1

MF-2

R1/8

R1/2
| ねじの呼び | ねじ山数 (25.4mmにつき) | 外径 d | 有効径 d2 | 谷の径 d1 | 基準径の位置a (管端から) | (※) f |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1/8 | 28 | 9.728 | 9.147 | 8.566 | 3.97 ±0.91 | 2.5 |
| R1/2 | 14 | 20.955 | 19.793 | 18.631 | 8.16 ±1.81 | 5.0 |
※有効ねじ部の長さ(最小)

| 形式 | ねじ規格(JIS) | 適用保護管径(mm) | 寸法(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | L1 | L2 | 対辺A | 対辺B | |||||
| U1 | U2 | ||||||||
| 形PT1/8-N 1.0 | R1/8 | 1.0 | 9 | 12 | 5 | 13 | 13 | 11 | 8 |
| 形PT 1/2 D=10 | R1/2 | 10.0 | 19 | 8 | 15.1 | 22 | 19 | 下記別表参照 | |
| U1 | U2 | |
|---|---|---|
| フロントリング | 7.3 | 17.4 |
| バックリング | 3.8 | 15.7 |
| 型番 | 適用保護管径(mm) |
|---|---|
| MF-1 D=3.2 | 3.2 |
| MF-1 D=4.8 | 4.8 |
| MF-1 D=6.4 | 6.4 |
| MF-1 D=8 | 8 |
| MF-2 D=10 | 10 |
※1. 常圧で使用してください。気密性はありません。
※2. ルーズ・フランジは400℃以下でご使用ください。
※3. 適用保護管径以外の保護管には使用できません。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
724円 ( 796円 ) | 1日目 |
785円 ( 864円 ) | 1日目 |
825円 ( 908円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
785円 ( 864円 ) | 1日目 |
1,670円 ( 1,837円 ) | 1日目 |
2,759円 ( 3,035円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,533円 ( 1,686円 ) | 1日目 |
温度センサシリーズ E52用のアクセサリです。コンプレッションフィッティング、ルーズフランジを用意。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
温度センサ L型タイプ
4.3
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 K熱電対用コネクタ(プラグ・ジャックセット)
5通常価格(税別):2,860円~

日本電測
汎用形温度センサー コンプレッションフィッティング
4.7通常価格(税別):1,694円~

ミスミ
温度センサ シリコン被覆タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
4.6通常価格(税別):2,440円~

スリーハイ
温度センサー 熱電対(Kタイプ)デュープレックス(先端溶接)タイプ
4.5通常価格(税別):2,989円~

オムロン
温度センサ(汎用タイプ) 【E52】
5通常価格(税別):3,513円~