17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

サーミスタ温度センサ用 補償導線 E52

通常単価(税別)
9384,277
税込単価
1,0324,705
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

素子互換式サーミスタ。リード線直出し形・ねじ付リード線直出し形・フランジ付リード線直出し形を用意してい...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

仕様

型番補償導線長さ(m)対応熱電対の種類耐熱性
(用途)
外装構成(素線数/素線径)使用温度範囲
(℃)
誤差の許容差
(μV)
外装色
WCAG-N 1M1K(CA)一般用全ビニール被覆(防水用)7/0.30~+90±100
WCAG-N 2M2
WCAG-N 4M4
WCAG-N 8M8
WCAH-N 4M4耐熱用全ガラスウール被覆7/0.320~+150

注意・禁止事項

  • 熱電対の接続延長には必ずご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

特性

リード線長さ

(m)

使用温度範囲

(℃)

リード線被覆材質

最小発注数量
防水
1
0~90
ビニール
1個
防水
2
0~90
ビニール
1個
防水
4
0~90
ビニール
1個
防水
8
0~90
ビニール
1個
耐熱
4
0~150
耐熱ガラス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
938
( 1,032 )
1日目
1,413
( 1,554 )
1日目
2,190
( 2,409 )
1日目
4,277
( 4,705 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,216
( 2,438 )
1日目

詳細情報

基本情報

素子互換式サーミスタ。リード線直出し形・ねじ付リード線直出し形・フランジ付リード線直出し形を用意しています。
【特長】
・熱電対とまったく同じ材質の導線または熱電特性のきわめて類似した導線を接続して、あたかも熱電対を延長したような状態で使用できるものです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーミスタ温度センサ用 補償導線 E52のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーミスタ温度センサ用 補償導線 E52
汎用形温度センサー K熱電対用補償導線
補償導線 VG/WHシリーズ
温度センサ ねじ取付タイプ
汎用形温度センサー TN9シリーズ圧接式成形機用熱電対 接地
温度センサ 丸端子タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
メーカーオムロン日本電測坂口電熱ミスミ日本電測ミスミ
通常価格938-486 -15,642 -2,050 -4,615 -2,890 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目21日目在庫品1日目
種類補償導線補償導線補償導線熱電対熱電対-
熱電対の種類KKKKK-
センサ形状シース・保護管なしシース・保護管なしシース・保護管なしシース・保護管なしストレートシース・保護管なし
取付部形状なし-なしネジ付スプリング圧接式圧着端子付
計測対象温度-----
よく一緒に購入される商品

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング