17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

ステンレスベッセル SVRシリーズ

通常単価(税別)
110,837271,476特別価格
税込単価
121,921298,624特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

SUS304製で、溶剤・薬液等を加圧圧送できる加圧タンク。【特長】・1~20Lまでを標準としているステ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス容器 SVRシリーズの外形図と寸法

SVR-0915

SVR-0915の外形図

SVR-0915の外形図

型式容量常用使用圧力重量
SVR-09151リットル0.5MPa2.5kg

本体:1.46kg
蓋:0.62kg
クランプ:0.42kg
表面処理:内外面バフ研磨仕上げ(#400程度)

SVR-1221

SVR-1221の外形図

SVR-1221の外形図

型式容量常用使用圧力重量
SVR-12213リットル0.5MPa5.0kg

本体:2.63kg
蓋:1.42kg
クランプ:0.95kg
表面処理:内外面バフ研磨仕上げ(#400程度)

SVR-1525

SVR-1525の外形図

SVR-1525の外形図

型式容量常用使用圧力重量
SVR-15255リットル0.5MPa6.5kg

本体:3.27kg
蓋:2.18kg
クランプ:1.05kg
表面処理:内外面バフ研磨仕上げ(#400程度)

SVR-2028

SVR-2028の外形図

SVR-2028の外形図

型式容量常用使用圧力重量
SVR-202810リットル0.5MPa11.0kg

本体:5.35kg
蓋:3.45kg
クランプ:2.20kg
表面処理:内外面バフ研磨仕上げ(#400程度)

SVR-2060

SVR-2060の外形図

SVR-2060の外形図

型式容量常用使用圧力重量
SVR-206020リットル0.5MPa21.5kg

本体:15.85kg
蓋:3.45kg
クランプ:2.20kg
表面処理:内外面バフ研磨仕上げ(#400程度)

型番リスト

表示件数

容量 範囲区分(下限)

(ℓ)

容量 範囲区分(上限)

(ℓ)

タンク容量

(ℓ)

内径

(mm)

仕様

RoHS?最小発注数量
1
10 ~ 300
1
96
標準品
10
1個
1
10 ~ 300
1
96
レベルゲージ付
10
1個
1
10 ~ 300
1
96
レベルスイッチ付
10
1個
1
10 ~ 300
1
96
レベルスイッチ・レベルゲージ付
10
1個
1
10 ~ 300
3
133
標準品
10
1個
1
10 ~ 300
3
133
レベルゲージ付
10
1個
1
10 ~ 300
3
133
レベルスイッチ付
10
1個
1
10 ~ 300
3
133
レベルスイッチ・レベルゲージ付
10
1個
1 ~ 5
10 ~ 300
5
158
標準品
10
1個
1 ~ 5
10 ~ 300
5
158
レベルゲージ付
10
1個
1 ~ 5
10 ~ 300
5
158
レベルスイッチ付
10
1個
1 ~ 5
10 ~ 300
5
158
レベルスイッチ・レベルゲージ付
10
1個
1 ~ 10
10 ~ 300
10
208
標準品
10
1個
1 ~ 10
10 ~ 300
10
208
レベルゲージ付
10
1個
1 ~ 10
10 ~ 300
10
208
レベルスイッチ付
10
1個
1 ~ 10
10 ~ 300
10
208
レベルスイッチ・レベルゲージ付
10
1個
1 ~ 20
20 ~ 300
20
208
標準品
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,837
( 121,921 )
6日目
125,315
( 137,847 )
5日目
125,486
( 138,035 )
5日目
151,568
( 166,725 )
5日目
151,64860,659
( 66,725 )
在庫品1日目当日出荷可能
171,421
( 188,563 )
5日目
172,424
( 189,666 )
5日目
198,507
( 218,358 )
5日目
170,888
( 187,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
191,302
( 210,432 )
5日目
192,389
( 211,628 )
5日目
218,472
( 240,319 )
5日目
216,075
( 237,683 )
3日目
234,799
( 258,279 )
5日目
236,959
( 260,655 )
5日目
263,042
( 289,346 )
5日目
271,476
( 298,624 )
11日目

詳細情報

基本情報

SUS304製で、溶剤・薬液等を加圧圧送できる加圧タンク。
【特長】
・1~20Lまでを標準としているステンレスタンク。材質は標準でSUS304製。
・表面処理#400のバフ研磨で独自の洗浄・仕上げによりバフ粉を一切取り除いている。
【用途】
・ダンボールの輸送・保管時の荷崩れ防止用のすべり止め接着剤の圧送に活用。
・低粘度~高粘度の液体でも液残りが少なく、サニタリー性に優れている。
・オプションで液面計及びレベルスイッチが組み込み可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • ステンレスベッセル SVFシリーズ 画像

    LIQUID SYSTEM

    ステンレスベッセル SVFシリーズ

    ・ステンレスタンクSVFシリーズは1~5リットルボトル、ガロンビン及び接着剤容器等を直接タンク内に入れ加圧し、材料を圧送する事ができるタンクです。<br>・材料の交換が容易であり、直接材料がタンク内部に触れない為、本体洗浄の手間が省けます。

  • ステンレスベッセル SVシリーズ 画像

    LIQUID SYSTEM

    ステンレスベッセル SVシリーズ

    ・ステンレスタンクSVシリーズは3リットル~50リットル迄の液体をタンク内へ投入し、加圧圧送することができるタンクです。<br>・SVRシリーズと同仕様ながら低価格なタンクです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスベッセル SVRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qタンク下部ポートの構造は、どのようになってますか?
A
分解できるようになっており、エルボ継手とアウトポート用ニップルの2つの部品が組み込まれています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスベッセル SVRシリーズ
コンテナベッセル CVSシリーズ
コンテナベッセル CVシリーズ
加圧タンク(ステンレス製) COT-20BHL
加圧タンク -標準型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ
攪拌機付加圧タンク -口絞り型-
メーカーLIQUID SYSTEMLIQUID SYSTEMLIQUID SYSTEMアネスト岩田ミスミミスミ
通常価格110,837-32,000 -32,162 -238,877--
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目4日目〜6日目
種類加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク
常用使用圧力(MPa)0.50.490.50.40.50.5
撹拌機無し無し無し有り無し有り
よく一緒に購入される商品

加圧タンクカテゴリの売れ筋ランキング