17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 容量 範囲区分(下限)(ℓ)

    ~mm
  • 容量 範囲区分(上限)(ℓ)

    ~mm
  • タンク容量(ℓ)

    ~mm
  • 常用使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内

ステンレスベッセル SVFシリーズ

通常単価(税別)
86,782210,135
税込単価
95,460231,149
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

SUS304製で、ボトルごとタンクに入れて圧送できる加圧タンク。【特長】・表面処理#400のバフ研磨で...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス容器 SVFシリーズの外形図と寸法

SVF-0925

SVF-0925の外形図

SVF-0925の外形図

型式内径(mm)内高(mm)常用使用圧力重量
SVF-0925φ962500.5MPa3.0kg

本体:1.96kg
蓋:0.62kg
クランプ:0.42kg
表面処理:内外面バフ研磨仕上げ(#400程度)

SVF-1027

SVF-1027の外形図

SVF-1027の外形図

型式内径(mm)内高(mm)常用使用圧力重量
SVF-1027φ1082700.5MPa4.0kg

本体:2.45kg
蓋:0.80kg
クランプ:0.75kg
表面処理:内外面バフ研磨仕上げ(#400程度)

SVF-1225

SVF-1225の外形図

SVF-1225の外形図

型式内径(mm)内高(mm)常用使用圧力重量
SVF-1225φ1332500.5MPa5.5kg

本体:5.5kg
蓋:3.13kg
クランプ:1.42kg
表面処理:内外面バフ研磨仕上げ(#400程度)

SVF-1525

SVF-1525の外形図

SVF-1525の外形図

型式内径(mm)内高(mm)常用使用圧力重量
SVF-1525φ1582500.5MPa7.0kg

本体:3.77kg
蓋:2.18kg
クランプ:1.05kg
表面処理:内外面バフ研磨仕上げ(#400程度)

SVF-2035

SVF-2035の外形図

SVF-2035の外形図

型式内径(mm)内高(mm)常用使用圧力重量
SVF-2035φ2083500.5MPa17.0kg

本体:11.35kg
蓋:3.45kg
クランプ:2.20kg
表面処理:内外面バフ研磨仕上げ(#400程度)

SVF-2545

SVF-2545の外形図

SVF-2545の外形図

型式内径(mm)内高(mm)常用使用圧力重量
SVF-2545φ2594500.45MPa25.5kg

本体:15.67kg
蓋:6.08kg
クランプ:3.75kg
表面処理:内外面バフ研磨仕上げ(#400程度)

型番リスト

表示件数

容量 範囲区分(下限)

(ℓ)

容量 範囲区分(上限)

(ℓ)

タンク容量

(ℓ)

常用使用圧力

(MPa)

内径

(mm)

仕様

RoHS?最小発注数量
1
10 ~ 300
1.8
0.5
96
標準品
10
1個
1
10 ~ 300
1.8
0.5
96
レベルスイッチ付
10
1個
1
10 ~ 300
2.4
0.5
108
標準品
10
1個
1
10 ~ 300
2.4
0.5
108
レベルスイッチ付
10
1個
1
10 ~ 300
3.4
0.5
133
標準品
10
1個
1
10 ~ 300
3.4
0.5
133
レベルスイッチ付
10
1個
1
10 ~ 300
4.8
0.5
158
標準品
10
1個
1
10 ~ 300
4.8
0.5
158
レベルスイッチ付
10
1個
1 ~ 10
20 ~ 300
11.8
0.5
208
標準品
10
1個
1 ~ 10
20 ~ 300
11.8
0.5
208
レベルスイッチ付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,782
( 95,460 )
在庫品1日目当日出荷可能
108,324
( 119,156 )
5日目
92,878
( 102,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
115,275
( 126,803 )
5日目
98,283
( 108,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
121,508
( 133,659 )
5日目
121,514
( 133,665 )
6日目
147,215
( 161,937 )
5日目
189,236
( 208,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
210,135
( 231,149 )
5日目

詳細情報

基本情報

SUS304製で、ボトルごとタンクに入れて圧送できる加圧タンク。
【特長】
・表面処理#400のバフ研磨で独自の洗浄・仕上げによりバフ粉を一切取り除いている。
【用途】
・半導体デバイス製造で使用するフォトレジストや車載部品用のフラックスの圧送に活用。
・容器ごとタンクに入れて、入れ替えや洗浄の手間を省く。耐食性の強い液体に活用。
・オプションで液面計及びレベルスイッチが組み込み可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • ステンレスベッセル SVRシリーズ 画像

    LIQUID SYSTEM

    ステンレスベッセル SVRシリーズ

    ・ステンレスタンクSVRシリーズは1リットル~20リットル迄の液体をタンク内へ投入し、加圧圧送することができるタンクです。<br>・タンク内底部に鏡板を使用している為、タンク内部の液残りが少なく、サニタリー性に優れています。

  • ステンレスベッセル SVシリーズ 画像

    LIQUID SYSTEM

    ステンレスベッセル SVシリーズ

    ・ステンレスタンクSVシリーズは3リットル~50リットル迄の液体をタンク内へ投入し、加圧圧送することができるタンクです。<br>・SVRシリーズと同仕様ながら低価格なタンクです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスベッセル SVFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qタンク耐圧は何MPaになりますか?
A
タンク常用使用圧力は0.5MPaとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスベッセル SVFシリーズ
ステンレスベッセル SVRシリーズ
ステンレスベッセル SVシリーズ
コンテナベッセル CVSシリーズ
コンテナベッセル CVシリーズ
塗料加圧タンク(ペイントタンク) PTシリーズ
メーカーLIQUID SYSTEMLIQUID SYSTEMLIQUID SYSTEMLIQUID SYSTEMLIQUID SYSTEMアネスト岩田
通常価格86,782-110,837 -150,184 -32,000 -32,162 -100,277 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
種類加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク
撹拌機無し無し無し無し無し有り

加圧タンクカテゴリの売れ筋ランキング