17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ドアスイッチ【1ZAP2 / 1VAP2】

通常単価(税別)
2,8973,267
税込単価
3,1873,594
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ。【特長】・電気設備や、機器、装置のドアなどの開閉部...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ドアスイッチ【1ZAP2 / 1VAP2】 外形図

注1.形1VAP2-6の標準品は1a接点です。
注2.形1VAP2-6は、1c接点タイプも用意しております。1c接点を要求される場合は、下記形式で発注願います。(内蔵スイッチは形V-15-1B6となります。)
     形1VAP2-6(V-15-1B6)
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.8mmです。

製品仕様

定格/性能

項目型番
形1ZAP2形1VAP2-□
内蔵スイッチ形Z-15GL42-B形V-15-1B6/形V-15-3B6
定格AC125V 15A(抵抗負荷)
AC250V 15A(抵抗負荷)
AC125V 15A(抵抗負荷)
AC250V 15A(抵抗負荷)
使用周囲温度-25~+80℃(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度35~85%RH
耐久性機械的10万回以上10万回以上
電気的10万回以上2.5万回以上
保護構造IP00
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
汚染度3(IEC 947-5-1)

注1.形1VAP2-6は1c接点タイプも用意しております。その場合形式は形1VAP2-6(V-15-1B6)となります。
注2.内蔵スイッチの交換はできません。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

内蔵スイッチ仕様

接触仕様

動作に必要な力(OF)最大

取得規格

最小発注数量
V-15-1B6
1c(双投形)
17.6N
GB(CCC)
1個
V-15-1B6
1c(双投形)
17.6N
GB(CCC)
1個
V-15-3B6
1a(単投形)
14.7N
GB(CCC)
1個
V-15-1B6
1c(双投形)
14.7N
GB(CCC)
1個
Z-15GL42-B
1c(双投形)
21.6N
GB(CCC)
1個
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,128
( 3,441 )
1日目
3,223
( 3,545 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,267
( 3,594 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,227
( 3,550 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,897
( 3,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,042
( 3,346 )
1日目

詳細情報

基本情報

マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ。
【特長】
・電気設備や、機器、装置のドアなどの開閉部分に、あらかじめ取りつけておくことにより、安全、確実に事故の防止に役立ちます。
・内蔵スイッチに、基本スイッチを使用しているため、開閉容量が大きく、長寿命。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドアスイッチ【1ZAP2 / 1VAP2】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアスイッチ【1ZAP2 / 1VAP2】
セーフティ・ドアスイッチ D4BS
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N
電磁ロック・セーフティドアスイッチ/スライドキーユニット【D4JL】
電磁ロック・セーフティドアスイッチ【D4BL】
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格2,897-832 -9,655 -15,328 -24,160 -11,587 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ドアスイッチドアスイッチドアスイッチドアスイッチドアスイッチドアスイッチ
ドアスイッチ 種類電磁ロックドアスイッチ電磁ロックドアスイッチ電磁ロックドアスイッチセーフティドアスイッチセーフティドアスイッチセーフティドアスイッチ
AC定格電圧(v)250 / 125480 / 600 / 120 / 240-120 / 240120 / 240120 / 240
機械的寿命(万回)10100100100100100
使用温度範囲(℃)-25~80-40~80-10~55-10~55-10~55-10~55
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング