メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
D40Z-1C2
2024年09月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
電磁誘導方式を採用。
ISO13849-1(Ple/安全カテゴリ4)に対応。
セーフティコントローラとの接続により、リスクレベルの高いアプリケーションへ対応。
【特長】
・最大30台まで接続可能。中規模~大型装置のアプリケーションにも最適
・D40Aとの取り付け互換性により機械設計の標準化が可能
・両面取付可能な小形サイズの非接触式ドアスイッチ
【自己診断機能】
・オムロン独自のセーフティ対応電磁誘導方式の採用、スイッチに外部配線異常の検出機能を実装することにより実現しました
【内部回路の二重化】
・ダブルCPUによる相互チェックにより、安全性を徹底追求しています
・セーフティコントローラG9SP及び非接触式ドアスイッチコントローラG9SX-NS□との組合わせにより、幅広いアプリケーションに対応
【安定検出可能】
・電子式のスイッチなのに、扉をゆっくり閉じた場合でも安定した検出が可能
【鉄粉の吸着なし】
・永久磁石を使用しないため鉄粉を吸着せず、メンテナンスも容易になります
【現場で確認】
・スイッチのLED表示パターンにより、異常時の原因究明の時間短縮に貢献
・メンテナンスが容易にできます
【集中監視】
・フォトカプラモニタ出力により汎用PLC(NPNタイプ)への接続も可能。どこで異常が発生しているか一目でわかります
・極性違いによる中継用リレーが不要です