メカニカル部品技術窓口
磁気検知方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現。【特長】・新方式の非接...
詳細を確認
| 項目 | 型番 | |
|---|---|---|
| 形D40A-1C□ | ||
| インターロックのタイプ | タイプ4(EN ISO 14119) | |
| コード化レベル | Low level coded(EN ISO 14119) | |
| 動作特性*2 | 動作距離(OFF→ON) | 5mm以上*1 |
| 動作距離(ON→OFF) | 15mm以下*1 | |
| 応差 | +23℃の動作距離の20%以下(最大2.5mm) | |
| 温度の影響 | -10~+55℃の温度範囲内で+23℃時の動作距離の±20%以下 | |
| 繰り返し精度 | +23℃の動作距離の±10%以下 | |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH | |
| 絶縁抵抗(充電部一括とケース間) | 50MΩ以上(DC500Vメガ) | |
| 耐電圧(充電部一括とケース間) | AC1,000V 1分間 | |
| 汚染度 | 3 | |
| 電磁両立性 | IEC/EN60947-5-3準拠 | |
| 耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |
| 耐衝撃 | 300m/s2以上 | |
| 保護構造 | IP67 | |
| 材質 | PBT樹脂 | |
| 取り付け | M4ねじ | |
| 締め付けトルク | 1N・m | |
| 電源電圧 | DC24V +10%/-15% | |
| 消費電力 | 0.6W以下 | |
| 補助出力*3 | DC24V 10mA(PNPオープンコレクタ出力) | |
| LED表示 | アクチュエータ非検知(赤色)、アクチュエータ検知(黄色) | |
| 接続ケーブル | 0.15m(コネクタタイプ)、2m、5m | |
| 接続台数 | 30台(ただし、最大配線長は100mまで)*4 | |
| 質量 | スイッチ約145g、アクチュエータ約20g(形D40A-1C2の場合) | |
*1.スイッチとアクチュエータのターゲットマークが同じ軸上にあり、センシング面が一致している場合、近づく時にOFFからONになる距離(特性データグラフの点A)と、
離れる時にONからOFFになる距離(特性データグラフの点B)です。
*2.応答時間、および動作時間については、接続するセーフティコントローラのカタログまたはマニュアルを参照ください。
*3.アクチュエータ接近時にONとなります。補助出力の10mAで駆動可動なリレーとして、ソリッドステート・リレーG3Rシリーズがあります。
詳細仕様は、オムロン社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)でご確認ください。
*4.詳細は、デジタルカタログ35ページの「使用上の注意」を参照ください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,997円 ( 10,997円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,997円 ( 9,897円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,997円 ( 9,897円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
磁気検知方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現。
【特長】
・新方式の非接触ドアスイッチにより、生産現場の安全と生産性向上を実現
・従来品の様々な課題を解決した、新しい小形非接触式ドアスイッチが誕生しました
・今までの非接触ドアスイッチにはない安定した検出が可能となります
・ISO13849-1(PLd/安全カテゴリ3)に対応
【見やすい2色LED表示】
・2色のLEDで扉の開閉、ケーブルの断線を識別でき、保全が簡単
・赤/黄のLED変化でトラブル時などスイッチの状態が一目で分かります
【小型サイズのアクチュエータ】
・アクチュエータがスイッチより小さいため、扉の内側でも場所をとりません
・L字金具取り付け時も出っ張りが少なく邪魔になりません
【両面取付可能な小型サイズの非接触式ドアスイッチ】
・両面取り付けにより配線の引き回し方向を選択できるので、あらゆる扉へ取り付け可能です
【コネクタタイプで省工数を実現。在庫削減に貢献】
・コネクタ方式なので、配線工数の削減が可能です
・長さが選択可能なケーブル接続により配線制約削減と本体スイッチ部の在庫集約が可能なコネクタタイプを準備
【1台のコントローラに最大30台まで接続可能】
・1台のG9SX-NS□またはG9SPにそれぞれ最大30台まで接続可能(G9SPは1系統に最大15台×2系統)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~

オムロン
シール形小形基本スイッチ D2VW
4.9通常価格(税別):238円~

アズビル
小型・ヨコ型リミットスイッチ
4.7通常価格(税別):2,759円~

オムロン
小形基本スイッチ VX
4.2通常価格(税別):258円~

オムロン
小形封入スイッチ 【D4E-□N】
5通常価格(税別):1,983円~