メカニカル部品技術窓口
【特長】・圧着コネクタ用端子で省配線。・9mmのロングストローク(プランジャ形)アクチュエータは、プラ...
詳細を確認
形D3D-11□、形D3D-12□、形D3D-13□

形D3D-21□

形D3DC-2□、形D3DC-3N□
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向に動作した場合です。
■性能
| 形式 | 形D3D | 形D3DC | |
|---|---|---|---|
| 許容操作速度 | 7.5mm~500mm/s | 0.5mm~1m/s | |
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 120回/min | 30回/min |
| 電気的 | 20回/min | 20回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | ||
| 接触抵抗(初期値) | 100mΩ以下 | 300mΩ以下 | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | AC600V 50/60Hz 1min |
| 充電金属部とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 各端子と非充電金属部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | - | |
| 振動 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm *1 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm *2 |
| 衝撃 | 耐久 | 最大490m/s2 *1 | 最大500m/s2 |
| 誤動作 | 最大300m/s2 *1 | 最大100m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 30万回以上(60回/min) | 10万回以上(30回/min) |
| 電気的 | 5万回以上(20回/min) | 10万回以上(20回/min) | |
| 保護構造 | IEC IP00 | IEC IP00 | |
| 感電保護クラス | Class I | - | |
| PTI(トラッキング特性) | 250 | - | |
| 使用温度範囲 | -30~+60℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | -25~+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(+5~+35℃にて) | 85%RH以下(+5~+35℃にて) | |
| 質量 | 約4g | 約2g | |
注. 上記は初期における値です。
*1. 接点の閉路または開路は1ms以内です。
*2. 自由位置と動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。
■接点仕様
| 形式 | 形D3D | |
|---|---|---|
| 接点 | 仕様 | クロスバ |
| 材質 | 金合金 | |
| 最小適用負荷(参考値)* | DC5V 1mA | |
| 形式 | 形D3DC | |
|---|---|---|
| 接点 | 仕様 | リベット |
| 材質 | 銀 | |
| 間隔(基準値) | 0.3mm | |
| 最小適用負荷(参考値)* | DC5V 1mA | |
*最小適用負荷については、「注意・禁止事項」の「微小負荷形での使用について」をご参照ください。
■接触仕様
形D3D

1cタイプ(双投形)/1bタイプ(常閉形)/1aタイプ(常開形)
形D3DC

1bタイプ(常閉形)/1aタイプ(常開形)
■種類
| アクチュエータ | 本体色 | 接触仕様 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1c(双投形) | 1b(常閉形) | 1a(常開形) | ||
| プランジャ形 | 白 | 形D3D-111 | 形D3D-121 | 形D3D-131 |
| レバー形 | 白 | 形D3D-211 | - | - |
| 接触仕様 | 本体色 | 形式 |
|---|---|---|
| 1b(常閉形) | 黒 | 形D3DC-2 |
| 1a(常開形) | 黒 | 形D3DC-3N |
■定格
形D3D
| 定格電圧 | 抵抗負荷 |
|---|---|
| AC125V | 1A |
| AC250V | 0.5A |
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:30回/min
形D3DC
| 定格電圧 | 抵抗負荷 |
|---|---|
| DC30V | 0.1A |
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:20回/min
■安全規格認証定格
UL(UL1054/CSA C22.2 No.55)
| 定格電圧 | 形D3D |
|---|---|
| 抵抗負荷 | |
| AC125V | 1A |
| AC250V | 0.5A |
VDE(EN61058-1)
| 定格電圧 | 形D3D |
|---|---|
| AC125V | 1A |
| AC250V | 0.5A |
試験条件:5E4(50,000回) T55(0~+55℃)
UL(UL1054/CSA C22.2 No.55)
| 定格電圧 | 形D3DC |
|---|---|
| DC30V | 0.1A |
■取りつけ穴加工寸法
形D3D

形D3DC

■動作特性
| タイプ | プランジャ形 | レバー形 | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形D3D-111□ | 形D3D-121□ | 形D3D-131□ | 形D3D-211□ |
| 動作に必要な力 OF 最大 | 2.0N | 2.0N | ||
| 全体の動作に必要な力 TTF 最大 | 3.5N | 2.5N | ||
| 全体の動き TT | 9.0mm(参考値) | 9.7mm(参考値) | ||
| 動作位置 OP 最小 | OP1(NC-OFF) 13mm | 13mm (NC-OFF) | 12mm (NO-ON) | OP1(NC-OFF) 13mm |
| OP2(NO-ON) 12mm | OP2(NO-ON) 11.5mm | |||
| 形式 | 形D3DC-2□ 形D3DC-3N□ |
|---|---|
| 動作に必要な力 OF 最大 | 1.0N |
| 全体の動き TT | 7.0mm(参考値) |
| 自由位置 FP | 9.5mm(参考値) |
| 動作位置 OP 最小 | 6.7mm |
| 動作限度位置 TTP | 2.0mm(参考値) |


●取り扱いについて(D3DC)

●取りつけについて
(共通)
(D3DC)
●操作ストロークの設定について(D3D)
常開接点の安定した接触力を確保するために、操作ストロークは5mm以上とるようにしてください。
●配線について(共通)
コネクタを取りつけた状態でコネクタおよびリード線に荷重が加わった状態で使用すると、ガタ、接触障害などの恐れがありますので注意してください。
●微小負荷形での使用について
(共通)
(D3DC)

【特長】
・圧着コネクタ用端子で省配線。
・9mmのロングストローク(プランジャ形)アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。
・圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。
・スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。
・独自の構造でロングストロークを実現
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~

オムロン
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
4.9通常価格(税別):1,138円~

オムロン
シール形小形基本スイッチ D2VW
4.9通常価格(税別):269円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
小形封入スイッチ SHL
5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ D4GS-N
4.3通常価格(税別):688円~