メカニカル部品技術窓口
スライド方式採用のレバー形検出スイッチ。【特長】・小型・軽量で3mmのロングストロークです。・スライド...
詳細を確認
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A(直線)方向で規定し、B(回転)方向は( )内の参考値となります。
■性能
| 許容操作速度 | 1mm~500mm/s | |
|---|---|---|
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 200回/min |
| 電気的 | 30回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて) | |
| 接触抵抗(初期値) | 50mΩ以下 | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC250V 50/60Hz 1min |
| 充電金属部とアース間 | AC250V 50/60Hz 1min | |
| 振動*1 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃*1 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 誤動作 | 最大300m/s2 | |
| 耐久性 | 5万回以上(30回/min) | |
| 保護構造 | IEC IP00 | |
| 使用温度範囲 | -20~+80℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(+5~+35℃にて) | |
| 質量 | 約0.3g | |
上記は初期における値です。
*1.動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。
■定格
| 定格電圧 | 抵抗負荷 |
|---|---|
| DC30V | 0.1A |
注.上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:30回/min
■接点仕様
| 接点 | 仕様 | スライド |
|---|---|---|
| 材質 | 銀メッキ | |
| 最小適用負荷(参考値) | DC5V 1mA | |
最小適用負荷については、「使用上の注意」の「●微小負荷形での使用について」をご参照ください。
■接触仕様(1cタイプ[双投形])

■種類
| 型番 | アクチュエータ | 動作に必要な力(OF) | 切り替えタイミング |
|---|---|---|---|
| D3C-1210 | 回転レバー形 | 1.28N(標準形) | ノンショーティング形 |
| D3C-2210 | ショーティング形 | ||
| D3C-1220 | 0.39N(低荷重動作形) | ノンショーティング形 | |
| D3C-2220 | ショーティング形 |
■取りつけ穴加工寸法

■動作特性
| タイプ | ノンショーティング形 | ショーティング形 | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形D3C-1210 | 形D3C-1220 | 形D3C-2210 | 形D3C-2220 |
| 動作に必要な力 OF 最大 | 1.28N(0.98N) | 0.39N(0.29N) | 1.28N(0.98N) | 0.39N(0.29N) |
| もどりの力 RF 最小 | 0.10N(0.15N) | 0.03N(0.05N) | 0.10N(0.15N) | 0.03N(0.05N) |
| 自由位置 FP 最大 | 4.8mm | 4.8mm | ||
| 動作位置 OP1 | 3.5±0.3mm | 3.4±0.3mm | ||
| 動作位置 OP2 | 2.5±0.3mm | 2.6±0.3mm | ||
| 動作限度位置 TTP | 1.3±0.4mm | 1.3±0.4mm | ||
切り換えタイミング



●取りつけについて
スイッチの取りつけはM1.6ねじを用い、平座金、バネ座金などを使用して、取りつけてください。その際の締めつけトルクは4.9~9.8×10-2N・mとしてください。

●取りつけ板の材質について
取りつけ板はABS、PC以外の材質をご使用ください。当スイッチにはグリスを使用しており、スイッチからにじみ出たグリスがABS、PC以外の材質に付着するとクラックが発生する場合があります。

スライド方式採用のレバー形検出スイッチ。
【特長】
・小型・軽量で3mmのロングストロークです。
・スライド方式によりショーティング、ノンショーティングの切り替えタイミングを用途に合わせて選択可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
シール形小形基本スイッチ D2VW
4.9通常価格(税別):269円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
4.9通常価格(税別):1,138円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~

アズビル
小型・ヨコ型リミットスイッチ
4.7通常価格(税別):2,759円~

オムロン
小形リミットスイッチ D4C
4.4通常価格(税別):1,705円~