17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

シール形超小形基本スイッチ 【D2SW】

通常単価(税別)
270706
税込単価
297777
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・シール形(IP67適合:端子部を除く)で超小形サイズ。・エポキシ樹脂の採用により、安定したシ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シール形超小形基本スイッチ 【D2SW】 外形図

形D2SW-3□、形D2SW-01□

シール形超小形基本スイッチ 【D2SW】 外形図2

形D2SW-3L1□、形D2SW-01L1□

シール形超小形基本スイッチ 【D2SW】 外形図3

形D2SW-3L3□、形D2SW-01L3□

シール形超小形基本スイッチ 【D2SW】 外形図4

形D2SW-3L2□、形D2SW-01L2□

シール形超小形基本スイッチ 【D2SW】 外形図5

形D2SW-3M、形D2SW-01M
L(300mmタイプ):300±10

注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向に動作した場合です。

製品仕様

■性能

形式形D2SW-3シリーズ形D2SW-01シリーズ
許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
許容操作ひん度機械的300回/min
電気的60回/min
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値)端子タイプ30mΩ以下50mΩ以下
リード線タイプ(300mm)50mΩ以下70mΩ以下
リード線タイプ(1,000mm)200mΩ以下250mΩ以下
耐電圧 *1同極端子間AC1,000V  50/60Hz  1minAC600V  50/60Hz  1min
充電金属部とアース間AC1,500V  50/60Hz  1min
各端子と非充電金属部間AC1,500V  50/60Hz  1min
振動 *2誤動作周波数10~55Hz  複振幅1.5mm
衝撃 *2耐久最大1,000m/s2
誤動作最大300m/s2
耐久性機械的500万回以上(60回/min)
電気的20万回以上(30回/min)(AC125V  3A)
10万回以上(30回/min)(AC250V  2A)
20万回以上(30回/min)
保護構造端子タイプIEC IP67(ただし、端子部を除く)
リード線タイプIEC IP67
感電保護クラスClass I
PTI(トラッキング特性)175
使用温度範囲-40~+85℃  60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲95%RH以下(+5~+35℃にて)
質量約2g(端子タイプのピン押ボタン形の場合)

注. 上記は初期における値です。
*1. 耐電圧は、セパレータを使用した時の数値です。
*2. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。

■接点仕様

形式形D2SW-3シリーズ形D2SW-01シリーズ
接点仕様リベットクロスバ
材質金合金
間隔(標準値)0.5mm
突入電流常時閉路最大20A最大1A
常時開路最大10A最大1A
最小適用負荷(参考値) *DC5V  160mADC5V  1mA

* 最小適用負荷については、注意・禁止事項の「微小負荷形での使用について」をご参照ください。

■接触仕様

シール形超小形基本スイッチ 【D2SW】 製品仕様

1cタイプ(双投形)/1aタイプ(常開形・リード線付のみ)
(  )内はリード線色

■種類

アクチュエータ端子仕様接触仕様定格
3A0.1A
ピン押ボタン形はんだづけ端子1c形D2SW-3H形D2SW-01H
プリント基板用端子形D2SW-3D形D2SW-01D
リード線タイプ(300mm)1c形D2SW-3M形D2SW-01M
1a形D2SW-3-3M-
ヒンジ・レバー形はんだづけ端子1c形D2SW-3L1H形D2SW-01L1H
リード線タイプ(300mm)1c形D2SW-3L1M形D2SW-01L1M
1a形D2SW-3L1-3M-
ヒンジ・ローラ・レバー形はんだづけ端子1c形D2SW-3L2H形D2SW-01L2H
#110タブ端子形D2SW-3L2T-
リード線タイプ(300mm)1c形D2SW-3L2M形D2SW-01L2M
1a-形D2SW-01L2-3M
リード線タイプ(1,000mm)1c-形D2SW-01L2M-0
ヒンジ・アール・レバー形はんだづけ端子1c形D2SW-3L3H形D2SW-01L3H
#110タブ端子-形D2SW-01L3T
リード線タイプ(300mm)1c形D2SW-3L3M形D2SW-01L3M

●安全規格認証品

アクチュエータ端子仕様接触仕様定格
0.1A
ヒンジ・レバー形はんだづけ端子1c形D2SW-01L1HS
ヒンジ・ローラ・レバー形形D2SW-01L2HS

■定格

形式定格電圧抵抗負荷
形D2SW-3シリーズAC250V2A
AC125V3A
DC30V3A
形D2SW-01シリーズAC125V0.1A
DC30V0.1A

注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:30回/min

■安全規格認証定格
UL(UL1054)/CSA(CSA C22.2 No.55)
UL/CSA安全規格認証品は「端子仕様」がHSのものです。

定格電圧形D2SW-3形D2SW-01
AC125V3A0.1A
AC250V2A-
DC30V3A0.1A

■端子の種類/形状

シール形超小形基本スイッチ 【D2SW】 製品仕様2

はんだづけ端子/タブ端子(#110)/プリント基板用端子

■取りつけ穴加工寸法

シール形超小形基本スイッチ 【D2SW】 製品仕様3

■動作特性

形式形D2SW-3□
形D2SW-01□
形D2SW-3L1□
形D2SW-01L1□
形D2SW-3L3□
形D2SW-01L3□
形D2SW-3L2□
形D2SW-01L2□
形D2SW-3M
形D2SW-01M
動作に必要な力 OF 最大1.77N0.59N0.59N0.59N1.77N
もどりの力 RF 最小0.29N0.06N0.06N0.06N0.29N
動作までの動き PT 最大0.6mm---0.6mm
動作後の動き OT 最小0.5mm1.0mm1.0mm1.0mm0.5mm
応差の動き MD 最大0.1mm0.8mm0.8mm0.8mm0.1mm
自由位置 FP 最大-13.6mm15.5mm19.3mm-
動作位置 OP8.4±0.3mm8.8±0.8mm10.7±0.8mm14.5±0.8mm8.4±0.3mm

選定サポート情報

シール形超小形基本スイッチ 【D2SW】 選定サポート

注意・禁止事項

安全上の要点

●保護構造について

水中で使用しないでください。
リード線タイプは下記の規格に対する試験条件を満足していますが、これらの試験は一定時間水中に放置した後の水の浸入を確認するものであり、水中で開閉動作を行うものではありません。
JIS C0920:電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
IEC 60529:Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)
保護等級:IP67(水深1m水中に30分放置した後の水の浸入を確認)

●保護、薬品などの付着について

油および薬品の付着を避けてください。
使用材料の変質、および劣化を起こすことがあります。

●はんだづけについて

  • はんだづけ端子への接続
    リード線を端子へはんだづけする際は、端子の穴に導体をからげてから、作業を行ってください。
    はんだづけの処理時間は、目安として、こて先温度+350~+400℃のはんだごてで5秒以下とし、はんだづけ後1分間は外力を与えないようにしてください。過大な温度での作業や長時間の加熱はスイッチの特性劣化の原因となります。
  • タブ端子への接続
    タブ端子への接続は#110タブ用リセプタクルを使用し、端子に対しまっすぐに挿入してください。端子の横方向から過大な外力を印加しますと端子変形およびハウジング破損の要因となります。
  • プリント基板用端子の基板への接続
    自動はんだ槽使用の場合、260℃±5℃ 5秒以内での作業をおすすめします。また、はんだ、フラックスの液面が基板を超えないよう管理してください。
    手はんだの場合、処理時間は、目安として、こて先温度+350~+400℃のはんだごてで5秒以下とし、はんだづけの後1分間は外力を与えないようにしてください。また、はんだはスイッチのケースより離して供給し、ケース側へはんだおよびフラックスが流れ込まないようにしてください。

使用上の注意

●取りつけについて
取りつけにはM2.3ねじを用い、平座金、ばね座金などを使用して堅固に取りつけてください。その際の締めつけトルクは0.23~0.26N・mとしてください。

●操作体の設定について
ピン押ボタン仕様の場合、操作体は必ず押ボタンを真上から押し込むように設定してください。押ボタン周囲をゴムキャップで覆った構造であり、押ボタンに対し横方向から荷重印加すると押ボタン破損およびシール性劣化の要因となります。
シール形超小形基本スイッチ 【D2SW】 注意事項

●取り扱いについて
押ボタン部のシールゴムが破れないようスイッチの取り扱いに充分ご注意ください。

●微小負荷形での使用について
微小負荷回路の開閉時に一般負荷用のスイッチを用いると、接触不良を起こす原因となります。右図を参照し、使用領域の範囲でスイッチを使われることをおすすめします。なお、微小負荷タイプを右図のエリア内で使用する場合でも、開閉時に突入電流などが発生する負荷の場合は、接点消耗が激しくなり耐久性の低下を生じる原因となりますので、必要により接点保護回路を挿入してください。最小適用負荷は、N水準参考値としています。これは信頼水準60%(λ60)での故障水準のレベルを表しています。
(JIS C5003)
λ60=0.5×10-6/回は信頼水準60%で1/2,000,000回以下の故障が推定されるということを表します。
シール形超小形基本スイッチ 【D2SW】 注意事項2

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

アクチュエータタイプ

プランジャ形 種類

レバー形 種類

検出部詳細

端子仕様

接触仕様

AC定格電圧

(v)

DC定格電圧

(v)

取得規格

最小発注数量
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
プリント基板用自立端子
-
-
30
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
はんだづけ端子
-
-
30
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・レバー形
はんだづけ端子
-
-
30
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・レバー形
はんだづけ端子
-
-
30
UL/CSA/RU
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・レバー形
リード線付(300mm)
-
-
30
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・レバー形
リード線付(300mm)
1a(常開形)
-
30
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・レバー形
はんだづけ端子
-
-
30
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・レバー形
はんだづけ端子
-
-
30
UL/CSA/RU
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・レバー形
リード線付(300mm)
-
-
30
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・レバー形
リード線付(1000mm)
-
-
30
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・アール・レバー形
はんだづけ端子
-
-
30
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・アール・レバー形
リード線付(300mm)
-
-
30
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・アール・レバー形
#110タブ端子
-
-
30
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
リード線付(300mm)
-
-
30
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
プリント基板用自立端子
1c(双投形)
125
-
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
はんだづけ端子
1c(双投形)
125
-
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・レバー形
はんだづけ端子
1c(双投形)
125
-
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・レバー形
リード線付(300mm)
1c(双投形)
125
-
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・レバー形
はんだづけ端子
1c(双投形)
125
-
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・レバー形
リード線付(300mm)
1c(双投形)
125
-
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・アール・レバー形
はんだづけ端子
1c(双投形)
125
-
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・アール・レバー形
リード線付(300mm)
1c(双投形)
125
-
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
リード線付(300mm)
1c(双投形)
125
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
345
( 380 )
1日目
333
( 366 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
348
( 383 )
1日目
538
( 592 )
1日目
659
( 725 )
10日目
492
( 541 )
在庫品1日目当日出荷可能
368
( 405 )
1日目
691
( 760 )
在庫品1日目当日出荷可能
598
( 658 )
1日目
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
367
( 404 )
1日目
706
( 777 )
在庫品1日目当日出荷可能
270
( 297 )
1日目
297
( 327 )
在庫品1日目当日出荷可能
331
( 364 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
394
( 433 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
312
( 343 )
在庫品1日目当日出荷可能
559
( 615 )
在庫品1日目当日出荷可能
543
( 597 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・シール形(IP67適合:端子部を除く)で超小形サイズ。
・エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。
・水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
・自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など耐環境性を要求される用途に対応。
・UL,CSA,VDEの安全規格取得品も対応可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シール形超小形基本スイッチ 【D2SW】のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
バイクのレバースイッチに
5
満足度:5.0
やはり国産オムロン製ですね!使用して数か月経ちますが全く問題なく使えてます。安心して商品化できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シール形超小形基本スイッチ 【D2SW】
シール形極超小形基本スイッチ【D2JW】
シール形極超小形基本スイッチ 【D2HW】
シール形小形基本スイッチ D2VW
極超小形基本スイッチ 【D2MQ】
小形基本スイッチ【D2RV】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格270-358 -100 -269 -108 -731 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類マイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチ
機械的寿命(万回)500100100100031000
機械的動作頻度(回/min以下)3002403030060200
使用温度範囲(℃)-40~85-40~85-40~85-40~85-15~70-10~60

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング