メカニカル部品技術窓口
シール形(IP67適合:端子部を除く)の小形基本サイズ。【特長】・エポキシ樹脂の採用により、安定したシ...
詳細を確認
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

| 項目 | 型番 | ||
|---|---|---|---|
| 形D2VW-5シリーズ | 形D2VW-01シリーズ | ||
| 許容操作速度 | 0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) | ||
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 300回/min | |
| 電気的 | 60回/min | ||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | ||
| 接触抵抗(初期値) | 端子タイプ | 50mΩ以下 | |
| リード線タイプ(300mm) | 100mΩ以下 | ||
| リード線タイプ(1,000mm) | 200mΩ以下 | ||
| 耐電圧*1 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 充電金属部とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
| 各端子と非充電金属部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
| 振動*2 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm | |
| 衝撃*2 | 耐久 | 最大1,000m/s2 | |
| 誤動作 | 最大300m/s2 | ||
| 耐久性 | 機械的 | 1,000万回以上(60回/min) | |
| 電気的 | 10万回以上(30回/min) | 100万回以上(30回/min) | |
| 保護構造 | 端子タイプ | IEC IP67(ただし、端子部を除く) | |
| リード線タイプ | IEC IP67 | ||
| 感電保護クラス | Class I | ||
| PTI(トラッキング特性) | 175 | ||
| 使用温度範囲 | -40~+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
| 使用湿度範囲 | 95%RH以下(+5~+35℃にて) | ||
| 質量 | 約7g(端子タイプのピン押ボタン形の場合) | ||
注.上記は初期における値です。
*1. 耐電圧は、セパレータ(デジタルカタログB-149ページを参照)を使用した時の数値です。
*2. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。
| タイプ | アクチュエータ | 型番 | 動作に必要な力 | もどりのカ | 動作までの動き | 動作後の動き | 応差の動き | 動作位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF最大 | RF最小 | PT最大 | OT最小 | MD最大 | OP | |||
| 端子 | ピン押ボタン形 | 形D2VW-5-1 形D2VW-01-1 | 1.96N | 0.29N | 1.2mm | 1.0mm | 0.4mm | 14.7±0.4mm |
| リード線 | ピン押ボタン形 | 形D2VW-5-1M 形D2VW-5-1M-0 形D2VW-01-1M 形D2VW-01-1M-0 | 1.96N | 0.29N | 1.2mm | 1.0mm | 0.4mm | 14.7±0.4mm |
| ヒンジ・ 短レバー形 | 形D2VW-5L1A-1M 形D2VW-5L1A-1M-0 形D2VW-01L1A-1M 形D2VW-01L1A-1M-0 | 1.96N | 0.20N | 1.6mm | 0.8mm | 0.5mm | 15.2±0.5mm | |
| ヒンジ・ レバー形 | 形D2VW-5L1-1M 形D2VW-5L1-1M-0 形D2VW-01L1-1M 形D2VW-01L1-1M-0 | 1.18N | 0.15N | 4.0mm | 1.6mm | 0.8mm | 15.2±1.2mm | |
| ヒンジ・ 長レバー形 | 形D2VW-5L1B-1M 形D2VW-5L1B-1M-0 形D2VW-01L1B-1M 形D2VW-01L1B-1M-0 | 0.59N | 0.05N | 9.0mm | 3.2mm | 2.0mm | 15.2±2.6mm | |
| ヒンジ・ アール・ レバー形 | 形D2VW-5L3-1M 形D2VW-5L3-1M-0 形D2VW-01L3-1M 形D2VW-01L3-1M-0 | 1.18N | 0.15N | 4.0mm | 1.6mm | 0.8mm | 18.7±1.2mm | |
| ヒンジ・ ローラ・ 短レバー形 | 形D2VW-5L2A-1M 形D2VW-5L2A-1M-0 形D2VW-01L2A-1M 形D2VW-01L2A-1M-0 | 2.25N | 0.20N | 1.6mm | 0.8mm | 0.5mm | 20.7±0.6mm | |
| ヒンジ・ ローラ・ レバー形 | 形D2VW-5L2-1M 形D2VW-5L2-1M-0 形D2VW-01L2-1M 形D2VW-01L2-1M-0 | 1.18N | 0.15N | 4.0mm | 1.6mm | 0.8mm | 20.7±1.2mm |
注.動作特性は、A方向(↓)に動作した場合です。




( )内はリード線色
| 形式 | 定格電圧 | 項目 |
|---|---|---|
| 抵抗負荷 | ||
| 形D2VW-5シリーズ | AC250V AC125V | 5A 5A |
| DC 30V | 5A | |
| 形D2VW-01シリーズ | AC125V | 0.1A |
| DC 30V | 0.1A |
注.上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1) 周囲温度:20±2℃
(2) 周囲湿度:65±5%RH
(3) 操作ひん度:30回/min
| 項目 | 形式 | ||
|---|---|---|---|
| 形D2VW-5シリーズ | 形D2VW-01シリーズ | ||
| 接点 | 仕様 | リベット | クロスバ |
| 材質 | 銀合金 | 金合金 | |
| 間隔(標準値) | 0.5mm | ||
| 突入電流 | 常時閉路 | 最大15A | - |
| 常時開路 | 最大15A | - | |
| 最小適用負荷(参考値)* | DC5V 160mA | DC5V 1mA | |
*最小適用負荷については、「■正しくお使いください」の「●微小負荷形での使用について」をご参照ください。

取りつけについて
取りつけにはM3ねじを用い、平座金、ばね座金などを使用して堅固に取りつけてください。その際の締めつけトルクは0.39~0.59N・mとしてください。
操作体の設定について
ピン押ボタン仕様の場合、操作体は必ず押ボタンを真上から押し込むように設定してください。押ボタン周囲をゴムキャツプで覆った構造であり、押ボタンに対し横方向から荷重印加すると押ボタン破損およびシール性劣化の要因となります。

取り扱いについて
押ボタン部のシールゴムが破れないようスイッチの取り扱いに充分ご注意ください。
微小負荷形での使用について
微小負荷回路の開閉時に一般負荷用のスイッチを用いると、接触不良を起こす原因となります。下図を参照し、使用領域の範囲でスイッチを使われることをおすすめします。なお、微小負荷タイプを下図のエリア内で使用する場合でも、開閉時に突入電流などが発生する負荷の場合は、接点消耗が激しくなり耐久性の低下を生じる原因となりますので、必要により接点保護回路を挿入してください。最小適用負荷は、N水準参考値としています。これは信頼水準60%( λ60)での故障水準のレベルを表しています。
(JIS C5003)
λ60 = 0.5x10-6/回は信頼水準60%で1/2,000,000回以下の故障が推定されるということを表します。

保護構造について
水中で使用しないでください。
リード線タイプは下記の規定に対する試験条件を満足していますが、これらの試験は一定時間水中に放置した後の水の浸入を確認するものであり、水中で開閉動作を行うものではありません。
JIS C0920 :電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
IEC 60529 :Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
保護等級:IP67(水深1m水中に30分放置した後の水の浸入を確認)
保護、薬品などの付着について
油および薬品の付着を避けてください。
使用材料の変質、および劣化を起こすことがあります。
はんだづけについて
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
358円 ( 394円 ) | 1日目 |
598円 ( 658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
428円 ( 471円 ) | 1日目 |
658円 ( 724円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
523円 ( 575円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
371円 ( 408円 ) | 1日目 |
608円 ( 669円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
488円 ( 537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
558円 ( 614円 ) | 1日目 |
738円 ( 812円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
488円 ( 537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
535円 ( 589円 ) | 1日目 |
613円 ( 674円 ) | 1日目 |
738円 ( 812円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
983円 ( 1,081円 ) | 1日目 |
858円 ( 944円 ) | 1日目 |
471円 ( 518円 ) | 1日目 |
509円 ( 560円 ) | 1日目 |
608円 ( 669円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
511円 ( 562円 ) | 1日目 |
308円 ( 339円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
269円 ( 296円 ) | 1日目 |
393円 ( 432円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
368円 ( 405円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
550円 ( 605円 ) | 1日目 |
557円 ( 613円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
335円 ( 369円 ) | 1日目 |
557円 ( 613円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
389円 ( 428円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
598円 ( 658円 ) | 1日目 |
666円 ( 733円 ) | 1日目 |
496円 ( 546円 ) | 1日目 |
488円 ( 537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
601円 ( 661円 ) | 1日目 |
548円 ( 603円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
559円 ( 615円 ) | 1日目 |
455円 ( 501円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
595円 ( 655円 ) | 1日目 |
557円 ( 613円 ) | 1日目 |
シール形(IP67適合:端子部を除く)の小形基本サイズ。
【特長】
・エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能
・内部構造は形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一
・自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
シール形小形基本スイッチ D2VW
4.9通常価格(税別):269円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
4.9通常価格(税別):1,138円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~

アズビル
小型・ヨコ型リミットスイッチ
4.7通常価格(税別):2,759円~

オムロン
小形リミットスイッチ D4C
4.4通常価格(税別):1,705円~