17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

シール形極超小形基本スイッチ【D2JW】

通常単価(税別)
358948
税込単価
3941,043
通常出荷日:在庫品1日目~89日目一部当日出荷可能

極超小形でシール形。【特長】・保護構造はJISの防浸形、IECのIP67適合(ただし、端子部を除く)。...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シール形極超小形基本スイッチ【D2JW】 外形図1

形D2JW-011

シール形極超小形基本スイッチ【D2JW】 外形図2

形D2JW-01K1A1

シール形極超小形基本スイッチ【D2JW】 外形図3

形D2JW-01K11

シール形極超小形基本スイッチ【D2JW】 外形図4

形D2JW-01K31

シール形極超小形基本スイッチ【D2JW】 外形図5

形D2JW-01K21

シール形極超小形基本スイッチ【D2JW】 外形図6

形D2JW-01□□□-MD
注. □の中には、アクチュエータ、接触仕様による記号が入ります。

注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向に動作した場合です。

製品仕様

■性能

許容操作速度1mm~250mm/s(ピン押しボタン形の場合)
許容操作ひん度機械的240回/min
電気的30回/min
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値)はんだづけ端子タイプ100mΩ以下
リード線タイプ140mΩ以下
耐電圧 *1同極端子間AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間AC1,000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間AC1,000V 50/60Hz 1min
振動 *2誤動作周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 *2耐久最大1,000m/s2
誤動作最大200m/s2
耐久性機械的100万回以上(60回/min)
電気的10万回以上(30回/min)
保護構造はんだづけ端子タイプIEC IP67(ただし、端子部を除く)
リード線タイプIEC IP67
使用温度範囲-40~+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~98%RH(+5~+35℃にて)
質量約0.6g(端子タイプのピン押ボタン形の場合)

注. 上記は初期における値です。
*1. 耐電圧は、セパレータを使用した時の数値です。
*2. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。

■接点仕様

接点仕様クロスバ
材質金合金
間隔(標準値)0.5mm
突入電流常時閉路最大0.1A
常時開路最大0.1A
最小適用負荷(参考値)DC5V 1mA

■定格

定格電圧抵抗負荷
DC30V0.1A

注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:30回/min

■種類

型番アクチュエータ端子仕様接触仕様
D2JW-01K1A1ヒンジ・短レバー形はんだづけ端子1c
D2JW-01K11ヒンジ・レバー形はんだづけ端子1c
D2JW-01K11-MDヒンジ・レバー形リード線付1c
D2JW-01K21ヒンジ・ローラ・レバー形はんだづけ端子1c
D2JW-01K31ヒンジ・アール・レバー形はんだづけ端子1c
D2JW-01K31-MDヒンジ・アール・レバー形リード線付1c
D2JW-01K33-MDヒンジ・アール・レバー形リード線付1a
D2JW-011ピン押ボタン形はんだづけ端子1c
D2JW-011-MDピン押ボタン形リード線付1c

■接触仕様

シール形極超小形基本スイッチ【D2JW】 製品仕様2

1cタイプ(双投形)/1aタイプ(常開形)
(  )内はリード線色

■取りつけ穴加工寸法

シール形極超小形基本スイッチ【D2JW】 取りつけ穴加工寸法

■動作特性

形式形D2JW-011形D2JW-01K1A1形D2JW-01K11形D2JW-01K31形D2JW-01K21形D2JW-01□□□-MD
動作に必要な力 OF 最大2.45N1.15N0.80N0.95N0.98N2.45N
もどりの力 RF 最小0.98N0.23N0.15N0.19N0.19N0.98N
動作までの動き PT 最大0.6mm5.4mm6.4mm5.5mm5.2mm0.6mm
動作後の動き OT 最小0.3mm0.7mm1.4mm1.1mm1.1mm0.3mm
応差の動き MD 最大0.1mm0.5mm0.7mm0.6mm0.5mm0.1mm
動作位置 OP8.1±0.3mm8.4±0.8mm8.4±0.8mm10.3±0.8mm14.6±0.8mm8.1±0.3mm

選定サポート情報

シール形極超小形基本スイッチ【D2JW】 選定サポート

注意・禁止事項

安全上の要点

●配線について

リード線を端子へはんだづけする際は、端子の穴に導体をからげてから、作業を行ってください。はんだづけの処理時間は、目安として、こて先温度250℃のはんだごてで3秒以下とし、はんだづけ後1分間は外力を与えないようにしてください。過大な温度での作業や長時間の加熱はスイッチの特性劣化の原因となります。

●保護構造について

リード線タイプは下記の規格に対する試験条件を満足していますが、これらの試験はすべて一定時間水中に放置した後の水の浸入を確認するものであり、水中で開閉動作を行うものではありません。
JIS C0920:電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
IEC 60529:Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)
保護等級:IP67(水深1m水中に30分放置した後の水の浸入を確認)

●保護、薬品などの付着について

油および薬品の付着を避けてください。仕様材料の変質、および劣化を起こすことがあります。

使用上の注意

●取りつけについて

取りつけにはM2.3ねじを用い、平座金、ばね座金などを使用して堅固に取りつけてください。その際の締めつけトルクは0.20~0.29N・mとしてください。

●リード線タイプの配線について

リード線に荷重が加わった状態や、折り曲げるような配線はしないでください。スイッチの破損、シール性劣化の原因となります。

●微小負荷でのご使用について

使用領域範囲内でご使用いただく場合でも、突入・サージが発生する負荷の場合は、耐久性低下の原因となりますので、必要に応じて接点保護回路を挿入してください。

型番リスト

表示件数

アクチュエータタイプ

プランジャ形 種類

レバー形 種類

検出部詳細

端子仕様

保護構造

接触仕様

動作に必要な力(OF)最大

RoHS?最小発注数量
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・短レバー形
はんだづけ端子
-
1c(双投形)
1.15N
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・レバー形
はんだづけ端子
-
1c(双投形)
0.80N
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・レバー形
リード線付
IP67
1c(双投形)
0.80N
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・レバー形
リード線付
-
1b(常閉形)
0.80N
6
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・レバー形
はんだづけ端子
-
1c(双投形)
0.98N
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・アール・レバー形
はんだづけ端子
-
1c(双投形)
0.95N
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・アール・レバー形
リード線付
-
1c(双投形)
0.95N
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
はんだづけ端子
-
1c(双投形)
2.45N
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
リード線付
-
1c(双投形)
2.45N
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
928
( 1,021 )
在庫品1日目当日出荷可能
849
( 934 )
89日目
388
( 427 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
948
( 1,043 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
907
( 998 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

極超小形でシール形。

【特長】
・保護構造はJISの防浸形、IECのIP67適合(ただし、端子部を除く)。
・周囲温度は-40~+85℃で使用可能。
・金合金クロスバ接点、コイルスプリングの採用により高耐久性・高接触信頼性を実現。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シール形極超小形基本スイッチ【D2JW】のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
恒温槽の扉の開閉検知に使用しています
5
満足度:5.0
恒温槽の扉の開閉を検知し、槽内での時間管理をするために使用しています。今までは光電センサーを使用していましたが、誤動作が...もっと読む
0人が参考にしています。
リミット検出
5
満足度:5.0
今まで使用していたJシリーズの後継機かと思います。Jシリーズは信頼性が高く取り扱いやすく多用してきましたがJシリーズの長...もっと読む
0人が参考にしています。
機械回路の中で取付をするために
5
満足度:5.0
機械回路の中で取付をするために使用しました。スイッチを設置する際はスムーズに問題なく取付をする事が出来ました。またサイズ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シール形極超小形基本スイッチ【D2JW】
シール形極超小形基本スイッチ 【D2HW】
極超小形基本スイッチ 【D2MQ】
極超小形検出スイッチ【D3C】
小形基本スイッチ【D2RV】
M4取付 シール形基本スイッチ 【D2FW-G】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格358-100 -108 -69731 -473 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類マイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチ
DC定格電圧(v)3024 / 42 / 12303010030
機械的寿命(万回)10010035100030
機械的動作頻度(回/min以下)2403060200200120
使用温度範囲(℃)-40~85-40~85-15~70-20~80-10~60-40~85

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング