17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

シール形極超小形基本スイッチ 【D2HW】

通常単価(税別)
100353
税込単価
110388
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

【特長】・本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。・レバーなしでも使いやすいロングストロ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シール形極超小形基本スイッチ 【D2HW】 外形図

形D2HW-□20□□

シール形極超小形基本スイッチ 【D2HW】 外形図2

形D2HW-□21□□

シール形極超小形基本スイッチ 【D2HW】 外形図3

形D2HW-□22□□

シール形極超小形基本スイッチ 【D2HW】 外形図4

形D2HW-□23□□

シール形極超小形基本スイッチ 【D2HW】 外形図5

*UL/cUL規格認証品は、UL認証電線(AWG24、UL1007)となります。

形D2HW-□28□□

注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.2mmです。
注2. 動作特性は、A方向に動作した場合です。

製品仕様

■性能

許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押しボタン形の場合)
許容操作ひん度30回/min
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値)端子タイプ100mΩ以下
リード線タイプ150mΩ以下
耐電圧同極端子間AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間AC1,500V 50/60Hz 1min
振動 *1誤動作周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 *1耐久最大1,000m/s2
誤動作最大300m/s2
耐久性機械的100万回以上(30回/min)
電気的10万回以上(20回/min)
保護構造端子タイプIEC IP67(ただし、端子部を除く)
リード線タイプIEC IP67
使用温度範囲-40~+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲95%RH以下(+5~+35℃にて)
質量約0.7g(端子タイプのピン押ボタン形の場合)

注. 上記は初期における値です。

  • *1. ピン押ボタン形の場合は自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。

■接点仕様

接点仕様クロスバ
材質金合金
間隔(標準値)0.5mm
最小適用負荷(参考値)DC5V 1mA

■接触仕様

シール形極超小形基本スイッチ 【D2HW】 接触仕様

1aタイプ(常開形・リード線付のみ)
(  )内はリード線色

■定格

定格電圧抵抗負荷
AC125V0.1A
DC12V2A
DC24V1A
DC42V0.5A

注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:30回/min

■安全規格認証定格

定格電圧形D2HW
抵抗負荷
AC100V0.1A
DC12V2A
DC24V1A
DC42V0.5A

UL(UL61058-1/cUL C22.2 No.61058-1)

■種類

型番アクチュエータ端子仕様接触仕様種類
D2HW-C203Mピン押ボタン形はんだづけリード線付下出し1aM3ねじ取りつけ
D2HW-C203MRはんだづけリード線付右出し
D2HW-C213MRヒンジ・レバー形
D2HW-C223MRヒンジ・長レバー形
D2HW-C233Mヒンジ・アール・レバー形はんだづけリード線付下出し
D2HW-C233MRはんだづけリード線付右出し
D2HW-C283Mロング・リーフ・レバー形はんだづけリード線付下出し

注1. 上表リード線タイプの標準リード線(AVSS 0.5)の長さは30cmです。
注2. UL/cUL規格認証品の場合は、型式仕様の末尾に”S”が付きます。リード線タイプはUL認証電線(AWG24、UL1007)となります。

■取りつけ穴加工寸法(参考)

シール形極超小形基本スイッチ 【D2HW】 製品仕様4

■端子の種類/形状

シール形極超小形基本スイッチ 【D2HW】 製品仕様3

リード線付(右出し形)/リード線付(下出し形)

■動作特性

形式形D2HW-□20□□形D2HW-□21□□形D2HW-□22□□形D2HW-□23□□形D2HW-□28□□
動作に必要な力 OF 最大0.75N0.75N0.5N0.65N0.9N
もどりの力 RF 最小0.10N0.07N0.03N0.05N0.05N
動作後の動き OT1.4mm(参考値)1.6mm(参考値)2.5mm(参考値)1.9mm(参考値)2.8mm(参考値)
応差の動き MD 最大0.25mm0.5mm0.8mm0.5mm0.7mm
自由位置 FP 最大7.2mm8.8mm11.5mm12.5mm19mm
動作位置 OP6.4±0.2mm7.5±0.5mm9.3±0.8mm11.2±0.5mm15.4±1.5mm
動作限度位置 TTP 最大5.1mm6mm7mm9.5mm12.8mm

選定サポート情報

シール形極超小形基本スイッチ 【D2HW】 選定サポート

注意・禁止事項

安全上の要点

●保護構造について

  • 水中で使用しないでください。
    リード線タイプは下記の規格に対する試験条件を満足していますが、これらの試験は一定時間水中に放置した後の水の浸入を確認するものであり、水中で開閉動作を行うものではありません。
    JIS C0920:電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
    IEC 60529:Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)
    保護等級:IP67(水深1m水中に30分放置した後の水の浸入を確認)
  • 水滴が常時かかる状態、および水滴が付着した状態での開閉、または急激な温度変化は呼吸作用により内部へ水分が浸入する要因となりますのでご注意ください。
  • 油および薬品の付着を避けてください。
    使用材料の変質、および劣化を起こすことがあります。
  • シリコン系接着剤・オイル・グリスなどが存在する雰囲気でのご使用は、酸化シリコン生成による接触不良の原因となりますので避けてください。

●はんだづけについて

リード線を端子へはんだづけする際は、端子の穴に導体をからげてから作業を行ってください。はんだづけの処理時間は、目安として、こて先温度300℃以下のはんだごてで3秒以内とし、はんだづけ後の1分間は外力を与えないようにしてください。過大な温度での作業や長時間の加熱はスイッチの特性劣化の原因となります。自動はんだを行うときは、260℃以下、5秒以内で行ってください。フラックスおよび、はんだの液面が基板を越えないように管理してください。

●カム・ドッグによる操作について

  • カム・ドッグによる操作の際は、操作速度、操作頻度、アクチュエータ押し込み量、カム・ドッグの材質および形状などがスイッチの耐久性に影響しますので、事前に実機による確認をお願いします。

使用上の注意

●取りつけについて

  • スイッチの取りつけ、取りはずしや配線作業、および保守点検時は、必ず電源をOFFの状態で行ってください。感電および焼損の恐れがあります。
  • M3ねじ取りつけタイプは、M3ねじを用い、平座金、ばね座金などを使用して、堅固に取りつけてください。その際の締めつけトルクは0.27~0.29N・mとしてください。規定のトルクを超えて締めつけると、シール性劣化および破損の要因となります。

●操作体の設定について

操作体の材質は、摩擦抵抗の少ないものを選定ください。また、操作体がシールゴムに干渉しない形状としてください。押ボタン破損およびシール性劣化の要因となります。

●取り扱いについて

押ボタン部のシールゴムが破れないようスイッチの取り扱いに十分ご注意ください。

●リード線タイプの配線について

リード線に荷重が加わった状態やリード線引き出し部から直接屈曲させるような配線はしないでください。スイッチの破損、シール性劣化の原因となります。

●微小負荷でのご使用について

使用領域範囲内でご使用いただく場合でも、突入・サージが発生する負荷の場合は、耐久性低下の原因となりますので、必要に応じて接点保護回路を挿入してください。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

アクチュエータタイプ

プランジャ形 種類

レバー形 種類

検出部詳細

端子仕様

保護構造

取付仕様

接触仕様

取得規格

RoHS?最小発注数量
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
プリント基板用端子(ストレート形)
-
ポストなし(基板取りつけ)
1c(双投形)
-
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
はんだづけ端子
-
ロングポスト左
1c(双投形)
-
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
リード線付(下出し形)
-
M3ねじ取りつけ
1a(常開形)
-
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
リード線付(右出し形)
-
M3ねじ取りつけ
1a(常開形)
-
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
リード線付(下出し形)
-
M3ねじ取りつけ
1a(常開形)
UL/RU
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・レバー形
リード線付(右出し形)
-
M3ねじ取りつけ
1a(常開形)
-
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・長レバー形
リード線付(右出し形)
-
M3ねじ取りつけ
1a(常開形)
-
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・アール・レバー形
リード線付(下出し形)
-
M3ねじ取りつけ
1a(常開形)
-
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・アール・レバー形
リード線付(右出し形)
-
M3ねじ取りつけ
1a(常開形)
-
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・レバー形
はんだづけ端子
-
M3ねじ取りつけ
1c(双投形)
-
-
1個
レバー形
-
レバー
ロング・リーフ・レバー形
リード線付(下出し形)
-
M3ねじ取りつけ
1a(常開形)
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
167
( 184 )
在庫品1日目当日出荷可能
100
( 110 )
39日目
298
( 328 )
1日目
298
( 328 )
在庫品1日目当日出荷可能
278
( 306 )
1日目
288
( 317 )
1日目
318
( 350 )
1日目
318
( 350 )
1日目
353
( 388 )
在庫品1日目当日出荷可能
141
( 155 )
19日目
318
( 350 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。
・レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考地:1.4mm)。
・環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シール形極超小形基本スイッチ 【D2HW】のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
製品の位置検出用として
4
満足度:4.0
受注したリニアロボット製品の位置検出用として使用しています。選定理由は大きさで、サイズが小さいこのマイクロスイッチを選び...もっと読む
0人が参考にしています。
3Dプリンター用
5
満足度:5.0
レベルセンサーに使うが中国製とは極性が逆だった。精度はダントツに上、なので現在のレベルセンサーはこちらに替わっている。
0人が参考にしています。
省スペースで、安価なLSの代わり
5
満足度:5.0
使う場所によりますが、環境の良い場所では、リミットスイッチでなくても 良い場合があります。省スペースで、超低価格で、接点...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シール形極超小形基本スイッチ 【D2HW】
高温用基本スイッチ TZ
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
汎用封入スイッチ VE
小形基本スイッチ V
高容量形基本スイッチ 【A】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格100-14,899 -1,138 -3,996 -301 -818 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類マイクロスイッチマイクロスイッチリミットスイッチリミットスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチ
AC定格電圧(v)125250 / 125480 / 250 / 125250 / 125250250 / 125 / 500
DC定格電圧(v)24 / 42 / 128 / 125 / 30 / 148 / 125 / 250 / 30 / 148 / 125 / 250 / 30 / 14125 / 2508 / 125 / 250 / 30 / 14
DC電気定格詳細DC5V 1mA~DC12V 2ADC8,14,30(1A)/125V(0.4A)DC8,14V(10A)/30V(6A)/125V(0.5A)/250V(0.25A)DC8V,14V(10A)/30V(6A)/125V(0.6A)/250V(0.3A)--
機械的寿命(万回)1001010001505000100

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング