メカニカル部品技術窓口
【特長】・コネクタ用端子で配線作業を大幅に削減。・コネクタにより省配線化が可能。・スイッチの取りつけは...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 許容操作速度 | 0.1mm~100mm/s | |
|---|---|---|
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 60回/min |
| 電気的 | 30回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて) | |
| 接触抵抗(初期値) | 200mΩ以下 | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC250V 50/60Hz 1min |
| 充電金属部とアース間 | AC250V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃 | 耐久 | 最大500m/s2 |
| 誤動作 | 最大300m/s2 | |
| 耐久性* | 機械的 | 100万回以上(60回/min) |
| 電気的 | 5万回以上(30回/min) | |
| 保護構造 | IEC IP00 | |
| 使用温度範囲 | -10~+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 45~85%RH(+5~+35℃にて) | |
| 質量 | 約1g | |
注.上記は初期における値です。
【特長】
・コネクタ用端子で配線作業を大幅に削減。
・コネクタにより省配線化が可能。
・スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。
・取りつけ方向が自由な両方向動作タイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~

オムロン
小形封入スイッチ SHL
5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
シール形小形基本スイッチ D2VW
4.9通常価格(税別):238円~

オムロン
小形基本スイッチ VX
4.2通常価格(税別):258円~

オムロン
小形封入スイッチ 【D4E-□N】
5通常価格(税別):1,983円~