メカニカル部品技術窓口
金属ハウジングの堅牢型セーフティ・リミットスイッチ、スロー・アクションタイプ、スナップ・アクションタイ...
詳細を確認

注.上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
*1. セット位置表示板を反転させることによりレバーは任意の固定が可能です。
*2. 機構上、セーフティ・リミットスイッチではなく、一般リミットスイッチです。

| 保護構造*1 | IP67(EN60947-5-1) | |
|---|---|---|
| 耐久性*2 | 機械的 | 3,000万回以上(スナップ・アクション) 1,000万回以上(スロー・アクション) |
| 電気的 | 50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷) | |
| 許容操作速度 | 1mm~0.5m/s | |
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 120回/min |
| 電気的 | 30回/min | |
| 接触抵抗 | 25mΩ以下 | |
| 最小適用負荷*3 | DC5V 180mA 抵抗負荷(N水準 参考値) | |
| 定格絶縁電圧(Ui) | 600V(EN60947-5-1) | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 感電保護クラス | Class I (アース端子つき) | |
| 汚染度(使用環境) | 汚染度3(EN60947-5-1) | |
| インパルス耐電圧 (EN60947-5-1) | 同極端子間 | 2.5kV(スナップ・アクション)/4kV(スロー・アクション) |
| 異極端子間 | 4kV(スロー・アクション) | |
| 各端子とアース間 | 4kV | |
| 絶縁抵抗 | 同極端子間、および端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 接点ギャップ | 最小2×2mm(スロー・アクション)最小2×0.5mm(スナップ・アクション) | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.75mm |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
| 誤動作 | 300m/s2以上 | |
| 条件付き短絡電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
| 定格密閉熱電流(Ithe) | 20A(EN60947-5-1) | |
| 使用周囲温度 | -40~+80℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 95%RH以下 | |
| 質量 | 約250g | |
注1.上記は初期における値です。
2.形式によっては、上記内容と異なる場合があります。
*1.この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。
*2.耐久性の条件は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。
*3.この値は開閉ひん度、環境条件、信頼性水準などにより変わることがあります。事前に実負荷にてご確認願います。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,997円 ( 6,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,019円 ( 6,621円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,260円 ( 7,986円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,965円 ( 8,762円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,697円 ( 6,267円 ) | 1日目 |
6,952円 ( 7,647円 ) | 1日目 |
6,462円 ( 7,108円 ) | 1日目 |
7,597円 ( 8,357円 ) | 1日目 |
5,656円 ( 6,222円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,997円 ( 6,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,997円 ( 6,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,989円 ( 6,588円 ) | 1日目 |
4,989円 ( 5,488円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,955円 ( 6,551円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,970円 ( 6,567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,497円 ( 7,147円 ) | 1日目 |
6,971円 ( 7,668円 ) | 1日目 |
6,497円 ( 7,147円 ) | 1日目 |
6,356円 ( 6,992円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,829円 ( 6,412円 ) | 1日目 |
4,901円 ( 5,391円 ) | 1日目 |
5,797円 ( 6,377円 ) | 1日目 |
5,478円 ( 6,026円 ) | 1日目 |
6,989円 ( 7,688円 ) | 1日目 |
7,202円 ( 7,922円 ) | 1日目 |
7,470円 ( 8,217円 ) | 1日目 |
金属ハウジングの堅牢型セーフティ・リミットスイッチ、スロー・アクションタイプ、スナップ・アクションタイプともに直接開路動作認証を取得。
【特長】
・接点溶着などの異常時に、接点を開離する直接開路動作機構(NC接点側のみ)を採用
・動作位置表示板とレバーがかみ合う機構の採用により、レバー設定のセーフティ化を実現
・適正動作ゾーン表示機構も装備
・左右動作方向の切り換えもワンタッチ
・ヘッド部のシール構造を強化し、シール性を向上(TÜV:IEC IP67、UL:NEMA3、4、4X、6P、13を取得)
・使用可能な温度は-40~+80℃と広範囲
・UL、CSA、EN(TÜV)、CCC規格取得

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
シール形小形基本スイッチ D2VW
4.9通常価格(税別):269円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
4.9通常価格(税別):1,138円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~

アズビル
小型・ヨコ型リミットスイッチ
4.7通常価格(税別):2,759円~

オムロン
小形リミットスイッチ D4C
4.4通常価格(税別):1,705円~